Polska | polski

Ostfildern, 30.10.2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz wprowadza w życie bezpieczną technologię czujników - automatyzuj, wykorzystując wszystkie zmysły

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives w Norymberdze (27- 29.11.2018) Pilz skupi się na bezpiecznej technologii czujników: Ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz zaprezentuje podzespoły i kompletne rozwiązania dla najbardziej zróżnicowanych aplikacji. W Norymberdze zaprezentowane zostaną nowe kurtyny świetlne PSENopt II do ochrony ciała. Na targach pokażemy również innowacje z dziedziny technologii napędów: systemy sterowania ruchem Pilz Motion Control (PMC) oraz nowe szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Na targach SPS IPC Drives firma Pilz prezentuje swoją ofertę czujników bezpieczeństwa, na przykładzie Smart Factory. Nasza modułowa linia produkcyjna bazuje na rozwiązaniach zgodnych z założeniami Industry 4.0: Dzięki zdecentralizowanej technologii sterowania, mobilnej robotyce serwisowej, inteligentnej diagnostyce i wizualizacji oraz połączeniu z chmurą można wytwarzać pojedyncze produkty zachowując pełne bezpieczeństwo.
Technologia czujników bezpieczeństwa realizuje centralne zadania : Począwszy od klasycznego monitorowania obszarów i stref oraz zabezpieczania drzwi lub realizacji współpracy człowieka i robota po nowe aplikacje, takie jak diagnostyka kontroli jakości czy obsługa maszyny.

Od pojedynczego komponentu do modułowego systemu bezpieczeństwa
Inteligentne i ekonomiczne rozwiązania systemowe powstają dzięki połączeniu pojedynczych podzespołów. W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje modułowe systemy bezpieczeństwa, indywidualne rozwiązania do ochrony dostępu umożliwiające szybką diagnostykę również w sytuacji awarii. Mata bezpieczeństwa PSENmat realizuje funkcję kontroli i monitorowania położenia w ramach jednego urządzenia, dzięki wykorzystaniu wirtualnych przełączników. Monitorowanie obszaru produkcyjnego z wykorzystaniem laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan.

Kurtyny świetlne PSENopt II: Nowa wersja kurtyn świetlnych do ochrony ciała
W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje nowe modele kurtyn świetlnych PSENopt II. Chronione pole o wysokości do 1500 mm oraz ochrona palców i rąk sprawiają, że kurtyny te można wykorzystać w aplikacjach wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PL e. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g kurtyny świetlne PSENopt są wyjątkowo odporne na wibracje, wstrząsy i kolizje. Zakres działania do 50 metrów i prosta diagnostyka wykorzystująca diody LED zapewniają ekonomiczne monitorowanie niebezpiecznych obszarów.

Moduły robotyki serwisowej firmy Pilz w praktycznych zastosowaniu
Dzięki modułom robotyki serwisowej firma Pilz rozszerza swoją ofertę rozwiązań w dziedzinie robotyki. Realizując zasadę konstrukcji blokowej, użytkownicy mogą budować własne aplikacje robotyki serwisowej. Moduły robotyki serwisowej firmy Pilz obejmują manipulator, moduł sterowania, moduł operatorski i moduły programowe oparte na  platformie ROS. W Norymberdze rozwiązania dla robotyki firmy Pilz zaprezentowane zostaną w różnych aplikacjach: w wersji podwójnego ramienia, w wersji mobilnej współpracującej z pojazdem sterowanym automatycznie (AGV) oraz jako aplikacja typu pick-and-place w inteligentnej fabryce i w  małych prasach hydraulicznych.

System sterowania ruchem firmy Pilz: Większa wydajność, niższe koszty
W Norymberdze zaprezentowane zostaną również systemy sterowania ruchem nowej generacji PMCprimo C2 produkowane przez firmę Pilz. Dzięki wyższej wydajności oferują one większą liczbę cykli i wyższą jakość produkcji. W uzupełnieniu do większej liczby interfejsów i wejść enkoderów cyfrowe wejścia/wyjścia oraz interfejs USB na potrzeby bezpieczeństwa danych zapewniają wysoką elastyczność.
Cyfrowy protokół sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL jest obecnie dostępny dla serwonapędów PMCtendo SZ. Wymaga on minimalnej liczby kabli połączeniowych pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Serwonapędy PMCtendo SZ wspierają trend stosowania rozwiązań wykorzystujących pojedynczy kabel w ramach technologii napędów. Pomagają one nie tylko ograniczyć koszty, ale też zajmują mniej miejsca i nie wymagają dużego nakładu prac instalacyjnych.


Pilz rozszerza swoją ofertę o nowe, certyfikowane przez TÜV Nord szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking”. Ta międzynarodowa kwalifikacja, , umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego procesu znakowania CE nowych, istniejących lub zmodyfikowanych maszyn.

SPS IPC Drives 2018: Firma Pilz obecna będzie w hali 9, na stanowisku 370.
Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat stoiska firmy Pilz:

Tematem przewodnim tegorocznych targów SPS IPC Drives 2018 będzie bezpieczna technologia czujników.
Tematem przewodnim tegorocznych targów SPS IPC Drives 2018 będzie bezpieczna technologia czujników.

Tematem przewodnim tegorocznych targów SPS IPC Drives 2018 będzie bezpieczna technologia czujników.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: