Polska | polski

Ostfildern, 01.08.2018

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie – InnoTrans 2018: Pilz przedstawia wszechstronne rozwiązania Industry 4.0 dla kolejnictwa

Na targach InnoTrans 2018 w dniach od 18 do 21 września 2018 firma Pilz zaprezentuje swoje wszechstronne rozwiązania dla branży kolejowej. Oprócz aplikacji wykorzystujących system PSS 4000-R Pilz oferuje kompletne rozwiązania automatyzacji. 21 września w ramach konwencji InnoTrans firma Pilz zaprezentuje koncepcje dotyczące „Industry 4.0 – Kolejnictwo 4.0: Możliwości dla przedsiębiorstw średniej wielkości”.

Rozwiązania firmy Pilz można wdrożyć w aplikacjach kolejowych wymagających najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa - SIL 4. Spełniają one wymogi norm CENELEC i obsługują otwarty protokół RaSTA

Przemysłowa technologia automatyzacji w branży kolejowej
Aby wnieść swój wkład w modernizację i rozwój infrastruktury kolejowej, firma Pilz inwestuje w otwartą, sprawdzoną w przemyśle technologię automatyzacji. Na targach InnoTrans Pilz zaprezentuje możliwości zautomatyzowania przejazdów kolejowo-drogowych lub sterowników zwrotnic za pomocą systemu sterowania PSS 4000-R. System PSS 4000-R monitoruje na przykład obsługę szlabanów i ich pozycje końcowe, obszar pomiędzy szlabanami, pozycje końcowe zwrotnic oraz ich sygnały.

System od dawna wykorzystywany w kolejnictwie jest odporny na awarie elektromagnetyczne ekstremalne temperatury oraz naprężenia mechaniczne. Narzędzia programowe dostarczają wsparcia przy planowaniu i obsłudze: W Berlinie firma Pilz zaprezentuje platformę programową PAS4000 na potrzeby tworzenia, konfiguracji i parametryzacji oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu służące do natychmiastowej obsługi systemów, monitorowania ich i analizy – nawet w sposób zdalny. Pozwala to użytkownikom przyspieszać realizację projektów, od tworzenia koncepcji do eksploatacji i konserwacji. Zaleta: Szybkie wykrywanie i lokalizacja błędów i usterek.

Połączone w sieć, ale wciąż chronione
Na targach InnoTrans firma Pilz zaprezentuje rozwiązanie monitorowania, w którego skład wchodzą: system sterowania PSS 4000-R, oprogramowanie do wizualizacji PASvisu oraz IIoT Revolution Pi. IIoT przesyła takie dane sterowania jak: wibracje, temperatura, zużycie energii oraz czasy, do chmury dostępnej operatorowi. Umożliwia to operatorowi dostęp do danych z dowolnego miejsca, aby na ich podstawie określić, np. termin najbliższej konserwacji.

Pilz SecurityBridge oferuje niezbędną ochronę przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem do systemów sterowania. W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych systemów Firewall, SecurityBridge nie wymaga złożonej konfiguracji - jego rozruch technologiczny przeprowadza się stosując zasadę plug and play.

Czujniki o wielu możliwościach
Bezpiecznie regulowany dostęp do punktów i stref niebezpiecznych, a także ochrona przed dostępem wymagają stosowania niezawodnych czujników. Firma Pilz zaprezentuje na targach InnoTrans różne technologie czujników: Wśród nich czujniki bezpieczeństwa, a także całe systemy bramek bezpieczeństwa do monitorowania pozycji i osłon. Czujniki optyczne i dotykowe, takie jak kurtyny świetlne, systemy wizyjne i maty dociskowe, są odpowiednie do monitorowania obszarów lub przestrzeni, i tym samym służą zróżnicowanym dziedzinom użytkowania, nie tylko na potrzeby zakładów produkcyjnych, lecz również w pojazdach torowych lub w ich bezpośrednim otoczeniu.

„Firma Pilz pod względem unormowanych, bezpiecznych podzespołów i systemów przemysłowych jest właściwym partnerem dla kolejnictwa. Modułowy sprzęt i bardzo proste programowanie czynią nasze rozwiązania wysoce elastycznymi. Dlatego też klienci działający w branży kolejowej na całym świecie inwestują w nasze podzespoły i systemy w najróżniejszych aplikacjach. W ponad 50 krajach oferujemy rozwiązania w przemyśle kolejowym”, mówi Susanne Kunschert, Partner Zarządzający w firmie Pilz.

Na targach InnoTrans 2018 znajdziesz firmę Pilz w hali 6.2 na stoisku 214.
Dowiedz się więcej o naszej ekspozycji na stronie:https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

System sterowania PSS 4000-R wykorzystywany jest w całej Europie do zabezpieczania przejazdów kolejowo-drogowych (z użyciem szlabanu lub bez) oraz realizuje zadania sterowania oraz bezpieczeństwa.
System sterowania PSS 4000-R wykorzystywany jest w całej Europie do zabezpieczania przejazdów kolejowo-drogowych (z użyciem szlabanu lub bez) oraz realizuje zadania sterowania oraz bezpieczeństwa.

System sterowania PSS 4000-R wykorzystywany jest w całej Europie do zabezpieczania przejazdów kolejowo-drogowych (z użyciem szlabanu lub bez) oraz realizuje zadania sterowania oraz bezpieczeństwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: