Polska | polski

Ostfildern, 14.05.2018

Firma Pilz rozszerza swoją gamę produktów o nowy terminal operatorski PMI 6 primo z funkcją sterowania, ruchu i CNC

Obecnie Pilz Motion Control (PMC) obejmuje terminale operatorskie PMI 6 primo z własnym sterownikiem PLC, funkcjami Motion i CNC. W instalacji, PMC realizuje nie tylko zadania automatyzacji, w tym funkcje zarządzania ruchem, ale również wizualizację oraz planowanie projektów. Umożliwia także tworzenie w razie potrzeby bardziej elastycznej aplikacji.

Nowy terminal operatorski PMI 6 primo dzięki swojej wysokiej wydajności zapewnia wysoką jakość produkcji i lepsze parametry cyklu. Procesor dużej mocy i pamięć tworzą wydajną platformę dla zadań automatyzacji: Duża pamięć dla wdrażania złożonych aplikacji.

Większa modułowość...
Dzięki modułowi PMI 6 primo możliwe jest sterowanie zarówno całą maszyną lub tylko wybraną jej sekcją, podłączoną do sterownika PLC i przez niego sterowaną. Możliwe jest podłączenie w sposób elastyczny osi o nachyleniu do 40°, co pozwala utworzyć coś w rodzaju elektronicznego wału napędowego. Zapewnia to możliwość zmiennego określania współczynników przełożenia i zmianę tarcz krzywkowych w trakcie ruchu i/lub impulsu. W rezultacie można nie tylko wykluczyć zużycie, ale również skonfigurować i wyregulować maszynę.

… i bardziej elastycznie
Monitor PMI 6 primo realizuje również sterowanie CNC, wykorzystując zadania automatyzacji i sterowania ruchem: Posługując się funkcjami „latającej piły”, „przecinaka” lub funkcji „tarczy krzywkowej”, terminal operatorski oferuje więcej funkcji, które można łatwo wdrożyć, wykorzystując system sterowania. Dostępne są również takie funkcje maszyny jak „owijanie”. Pozwala to rozbudować obszar aplikacji: Oprócz klasycznej automatyzacji maszyn monitor PMI 6 zapewnia również wyższą jakość produkcji w sektorach pakowania i robotyki oraz aplikacjach typu pick-and-place

Sterowniki napędów umożliwiają przegląd całej aplikacji
Wizualizacja projektów odbywa się za pomocą ekranów dotykowych PMI 6 primo. Dostępne są ekrany 7 cali, 12 cali lub 15 cali. Wszystkie wersje wyposażone są w przyjazny dla użytkownika moduł wizualizacji, ale są nadal kompatybilne z każdym standardowym oprogramowaniem HMI. W ten sposób użytkownik może skutecznie przeprowadzić konfigurację.

Podczas realizacji wszystkich projektów wsparcie zapewnia specjalny Asystent
Asystent przydatny jest także podczas instalacji oprogramowania. Można go użyć do  planowania projektów, wykorzystując skoordynowane, wstępnie skonfigurowane pakiety interfejsów HMI. Monitor PMI 6 primo wyposażony jest w sterownik Soft PLC zgodnie z normą IEC 61131, Wersja 3.5. Korzyścią dla użytkowników jest szybkie uruchomienie i odbiór. Takie funkcje jak np. „piła latająca”, są już zapisywane jako bloki funkcyjne.

Gama produktów do sterowania ruchem Pilz PMC została wzbogacona o terminal operatorski PMI 6 primo.
Gama produktów do sterowania ruchem Pilz PMC została wzbogacona o terminal operatorski PMI 6 primo.

Gama produktów do sterowania ruchem Pilz PMC została wzbogacona o terminal operatorski PMI 6 primo.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: