Polska | polski

Ostfildern, 20.04.2018

SecurityBridge firmy Pilz chroni sterowniki przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Dzięki SecurityBridge jesteś po bezpiecznej stronie.

Gdy ludzie, maszyny i procesy przemysłowe tworzą inteligentną sieć, wówczas jest ona bardziej podatna na atak. Moduł SecurityBridge firmy Pilz chroni sterowniki PNOZmulti oraz system sterowania PSS 4000 przed atakami z sieci i nieuprawnionym dostępem. Dzięki czemu instalacja i maszyny są nie tylko bezpieczne, ale również odpowiednio chronione, co gwarantuje bezpieczeństwo pracowników oraz zwiększa dostępność maszyn.

Bezpieczeństwo wymaga skupienia się na dwóch aspektach –zapewnieniu ochrony ludziom i maszynom oraz oferowaniu niezbędnego poziomu elastyczności produkcji i dostępności produktów. Wymaga to holistycznego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony, które może być wspierane rozwiązaniami sprzętowym takimi jak SecurityBridge firmy Pilz.

Bezpieczeństwo oraz ochrona
Dzięki SecurityBridge firma Pilz rozwija serię produktów z obszaru bezpieczeństwa przemysłowego. SecurityBridge firmy Pilz chroni połączenia pomiędzy narzędziami programowania i konfigurowania oraz sterowniki sprzętowe przed manipulacją np. poprzez wykrywanie nieautoryzowanych zmian w projekcie. SecurityBridge działa jak system firewall. Jednak w przeciwieństwie do typowych programów firewall nie wymaga złożonej konfiguracji; dzięki specyficznym ustawieniom jest łatwy w uruchomieniu, działa na zasadzie plug-and-play.
Oprócz korzyści związanych z ochroną, użytkownicy mogą również korzystać z większej dyspozycyjności instalacji - przesyłane są wyłącznie niezbędne autoryzowane dane konfiguracyjne i procesowe.

Ochrona już na etapie projektu
Wszystkie produkty Pilz projektowane będą pod kątem zapewnienia ochrony w procesie certyfikowanym przez TÜV - zgodnie z normą IEC 62443-4-1. Dla instalacji połączonych w sieć prawdziwe są następujące stwierdzenia: Bez odpowiednich zabezpieczeń nie można zagwarantować bezpieczeństwa maszyny.

To samo dotyczy zarówno ochrony, jak i bezpieczeństwa: Aby zapewnić skuteczne działanie środków technicznych, muszą im towarzyszyć odpowiednie środki organizacyjne, takie jak instrukcje postępowania, procedury i szkolenia. Akademia Pilz oferuje kursy szkoleniowe poświęcone tematyce bezpieczeństwa przemysłowego.

 

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji 

Moduł SecurityBridge firmy Pilz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sterowników w sieci przedsiębiorstwa.
Moduł SecurityBridge firmy Pilz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sterowników w sieci przedsiębiorstwa.

Moduł SecurityBridge firmy Pilz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sterowników w sieci przedsiębiorstwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: