Polska | polski

Ostfildern, 12.04.2018

Pilz rozszerza swoje portfolio o robota serwisowego, który może być stosowany do automatyzacji prostych czynności serwisowych w środowisku przemysłowym.

Firma Pilz poszerza swoje portfolio o nową serię produktów - robota serwisowego. Robot serwisowy firmy Pilz obejmuje ramię robota, moduł sterujący i moduł operatorski. Podstawową jego cechą jest otwartość – dzięki platformie programowej ROS przyjaznej dla użytkownika obsłudze oraz zasadzie plug-and-play, możliwe jest szybkie zaprogramowanie i uruchomienie robota. Umożliwia to użytkownikom łatwą realizację własnych aplikacji z robotami serwisowymi.

Ramię robota, moduł sterujący i moduł operatorski tworzą pakiet certyfikowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczeń od Niebezpiecznych Wypadków (DGUV), zgodnie z normą EN ISO 10218-1 „Roboty i urządzenia robotyki” oraz spełniają wymagania dotyczące wdrażania bezpiecznych aplikacji wykorzystujących roboty. Upraszcza to drogę do uzyskania znaku CE. Możliwy obszar zastosowania obejmuje również aplikacje typu Pick & Place oraz modułowe półautomatyczne małe cele zrobotyzowane.

 


Robot został zaprojektowany przez firmę Pilz, a jego maksymalny udźwig wynosi 6 kg. Dzięki 6 osiom, masie 20 kg i napięciu zasilania 24 V DC jest on szczególnie odpowiedni do aplikacji mobilnych, na przykład w połączeniu z wózkami samojezdnymi. (FTS).

Bezpieczny ruch
W module sterowania PRCM napęd Pilz i technologia sterowania dbają o kontrolę ruchu i bezpieczeństwo robota. Zgodnie z zasadą plug-and-play użytkownicy mogą korzystać z robota natychmiast po jego podłączeniu do zasilania. Moduł sterowania obsługuje takie otwarte protokoły komunikacyjne jak: CANopen, Ethercat lub Profibus. RCM firmy Pilz można programować z wykorzystaniem języków stosowanych w sterownikach PLC, zgodnie z normą IEC 61131-3 i z wykorzystaniem platformy typu Open Source ROS (Robot Operating System).

W firmie Pilz zaprojektowano moduły przeznaczone do sterowania robotami bazujące na module platformy programowej ROS. Oprogramowanie oferuje funkcje dla przetwarzania sygnałów otrzymywanych z czujników oraz ewaluowania otrzymywanych wartości pomiarowych, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące pracy robota. Celem jest wykorzystanie systemu ROS również w aplikacjach przemysłowych.

Wszystko w zasięgu wzroku
Moduł operatorski PRTM umożliwia obsługę robota z wykorzystaniem graficznego interfejsu dzięki opracowanemu przez firmę Pilz systemowi obsługi operatorskiej i wizualizacji. Pulpit umożliwia wybór trybu pracy oraz realizację funkcji zatrzymania awaryjnego i diagnostyki. Umożliwia też prostą konfigurację i uczenie ramienia robota za pomocą ekranu dotykowego.

Kompletne rozwiązanie dla bezpiecznych aplikacji wykorzystujących roboty
„Pilz jest firmą technologiczną oferującą kompletne rozwiązania dla bezpiecznej robotyzacji”, wyjaśnia Susanne Kunschert, Partner Zarządzający Pilz GmbH & Co. KG. Dodaje również: „Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla aplikacji zrobotyzowanych, Pilz może wspierać użytkowników podczas wdrażania indywidualnych aplikacji, dostarczając niezbędne rozwiązania produktowe, a także oferując usługi wymagane do oznaczenia danej aplikacji znakiem CE.”, dodaje.

Na targach Automatica 2018 (19–22 czerwca 2018 r.) w Monachium firma Pilz po raz pierwszy zaprezentuje swojego robota serwisowego. Stoisko firmy Pilz znajdziesz w hali B4, na stanowisku 500.

Robot serwisowy firmy Pilz jest przeznaczony do realizacji prostych funkcji serwisowych w środowisku przemysłowym.
Robot serwisowy firmy Pilz jest przeznaczony do realizacji prostych funkcji serwisowych w środowisku przemysłowym.

Robot serwisowy firmy Pilz jest przeznaczony do realizacji prostych funkcji serwisowych w środowisku przemysłowym.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: