Polska | polski

Ostfildern, 12.04.2018

Obroty firmy Pilz nadal rosną, podobnie jak liczba pracowników – jest to wynik wzbogacenia portfolio firmy: Moduły dla robotyki usługowej: „Wdzięczni za udany rok 2017”.

Grupa Pilz GmbH & Co. KG kontynuuje swój wzrost: W ubiegłym roku finansowym firma Pilz zwiększyła obroty do 338 mln euro, zaś liczba pracowników wzrosła do około 2300. Popyt na rynku azjatyckim charakteryzował się wzmożonym wzrostem. W roku 2018 nasza firma zamierza kontynuować rozwój, promując nową ofertę dla sektora robotyki usługowej.

„Z wdzięcznością spoglądamy na rok 2017: Zwiększyliśmy liczbę pracowników na całym świecie i rozwinęliśmy działalność badawczo-rozwojową w głównym biurze w Ostfildern, zainwestowaliśmy w nowy budynek na potrzeby centrum tworzenia oprogramowania w Cork, w Irlandii” wyjaśnia Susanne Kunschert, partner zarządzający w Pilz GmbH & Co.KG.

Większe obroty, więcej pracowników
W roku 2017 firma Pilz osiągnęła obroty równe 338 mln euro. Stanowi to wzrost o 10,6 procent w stosunku do poprzedniego roku. Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie w firmie Pilz na całym świecie wynosiło 2346 osób w 40 filiach. W ujęciu globalnym w roku 2017 Pilz utworzył 174 nowe stanowiska pracy. Stanowi to 8-procentowy wzrost w stosunku do roku gospodarczego 2016. Na dzień 31.12.2017 r. w siedzibie głównej w Ostfildern zatrudnionych było 1067 osób (wzrost o 42 pracowników w stosunku do poprzedniego roku).

Wzrósł udział eksportu
Równy 71,9 procent udział eksportu (+0,7 punktu procentowego w porównaniu do roku 2016) podkreśla wyraźne skupienie się na międzynarodowej działalności firmy. Głównym czynnikiem tego sukcesu był silny popyt na produkty i usługi firmy Pilz na rynku azjatyckim. W roku 2017 Azja była najszybciej rozwijającym się rynkiem firmy Pilz, stanowiącym ponad 30% obrotów, co stwarza niezwykle obiecujące perspektywy na przyszłość.

Mocno obiecującym obszarem jest sektor robotyki.
W zakresie produktów nastąpił wzrost w dziedzinie klasycznych przekaźników bezpieczeństwa. Szczególnie satysfakcjonujący jest wzrost w obszarze technologii czujników i usług.

W roku 2018 firma Pilz rozwijać będzie swoje portfolio dla seriirobotics: Na targach Automatica firma Pilz zaprezentuje specjalne moduły dla robotyki usługowej. „Poprzez ciągły rozwój dążymy do tego, by móc zaoferować kompletne rozwiązania dla bezpiecznej robotyki”, mówi Susanne Kunschert.

Skupiamy się na innowacjach
W roku 2017 Pilz ponownie zainwestował w badania i rozwój około 20% swoich obrotów. Firma stworzyła najlepsze podstawy dla przyszłych innowacji dzięki zakończonej przebudowie dawnego zakładu produkcyjnego w głównej siedzibie w Ostfildern oraz tworząc centrum rozwoju oprogramowania w nowym budynku w Cork, w Irlandii. W obu lokalizacjach Pilz zainwestuje około 7 milionów euro.

W roku 2018 firma Pilz zamierza kontynuować dobrą passę roku 2017: „Chcemy nadal się rozwijać. Pewnie wkroczyliśmy w rok 2018. Z punktu widzenia otrzymanych zamówień, z pełnym sukcesem realizujemy założony plan”, dodaje Susanne Kunschert.

Firma Pilz specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji rozszerza swoją ofertę o rozwiązania dla bezpiecznej robotyki: W roku 2018 wprowadziła na rynek moduły przeznaczone dla sektora robotyki usługowej, w tym opracowane przez siebie ramię robota.
Firma Pilz specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji rozszerza swoją ofertę o rozwiązania dla bezpiecznej robotyki: W roku 2018 wprowadziła na rynek moduły przeznaczone dla sektora robotyki usługowej, w tym opracowane przez siebie ramię robota.

Firma Pilz specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji rozszerza swoją ofertę o rozwiązania dla bezpiecznej robotyki: W roku 2018 wprowadziła na rynek moduły przeznaczone dla sektora robotyki usługowej, w tym opracowane przez siebie ramię robota.

Pilz inwestuje w rozwój rozwiązań programowych. W irlandzkim oddziale w Cork rozbudowuje swoje centrum serwisowe o nowy budynek. Tworzone są tam rozwiązania programowe do sterowania i wizualizacji maszyn.

Pilz inwestuje w rozwój rozwiązań programowych. W irlandzkim oddziale w Cork rozbudowuje swoje centrum serwisowe o nowy budynek. Tworzone są tam rozwiązania programowe do sterowania i wizualizacji maszyn.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: