Polska | polski

Ostfildern, 09.04.2018

Nowe produkty i wersje dla modułowego systemu ryglowania firmy Pilz – czujnik ryglowania PSENmlock z opcją połączenia szeregowego oraz moduł PITgatebox – systemowe podejście do każdej bramki!

Modułowy system ryglowania firmy Pilz oferuje możliwość zastosowania indywidualnego ryglowania, idealnie dopasowanego do wymagań najbardziej zróżnicowanych aplikacji. Użytkownicy uzyskują korzyści związane z ekonomicznym połączeniem szeregowym, szybką diagnostyką, dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego. Różne zespoły można ze sobą łączyć, dopasowując je do konkretnej aplikacji. Bezpieczny system ryglowania obejmuje obecnie czujniki ryglowania PSENmlock w połączeniu szeregowym oraz moduł PITgatebox.

Modułowe systemy ryglowania składają się z czujników PSENslock i PSENmlock. Pierwszy z nich oferuje bezpieczne monitorowanie pozycji z ryglowaniem w jednym systemie, natomiast drugi można wykorzystywać aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa dzięki bezpiecznemu blokowaniu i  ryglowaniu na potrzeby ochrony pracowników i procesów.

Pierwsze na świecie: Inteligentny czujnik bezpieczeństwa do indywidualnej kontroli
Systemy ryglowania Pilz obejmują wersję PSENmlock z możliwością połączenia szeregowego oraz PSENmlock na potrzeby bezpiecznego blokowania z ryglowaniem. Dzięki połączeniu z Safety Device Diagnostics (SDD) firmy Pilz istnieje możliwość kontroli pojedynczych przełączników lub bramek – zgodnie z założeniami Industry 4.0. Nie ma potrzeby stosowania kosztownego okablowania w szafach sterowniczych. To rozwiązanie dzięki swojej rozbudowanej diagnostyce oferuje nie tylko ekonomiczne połączenie szeregowe, ale również wysoką dostępność instalacji. W rezultacie można istotnie skrócić czasy przestojów.

Optymalna zawartość zestawu obejmuje: Elastyczne zwolnienie awaryjne
Dodatkowymi akcesoriami dla czujników PSENmlock są dwa rodzaje zwolnienia awaryjnego, które można łączyć z wszystkimi rodzajami czujników. Drążek do połączenia bezpośrednio z jednostką bazową oraz zestaw linkowy montowany za pośrednictwem linki typu pull-push. Zestaw linkowy umożliwia instalowanie systemu ryglowania z zapewnieniem fizycznego rozdzielenia. Jest on bardzo łatwy w instalacji i wymaga minimum konserwacji, gdyż linka nie musi być pod napięciem. Obie wersje zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.

Nowy moduł przyciskowy ułatwiający obsługę
Nowy moduł PITgatebox, ułatwiający obsługę i kontrolę czujników jest częścią systemu ryglowania i stanowi dopełnienie całego systemu. Moduł PITgatebox umożliwia na przykład kontrolę poleceń, które aktywują, zatrzymują lub resetują Twoją maszynę lub system. Dzięki wąskiej obudowie można go szybko i łatwo instalować na standardowych systemach profilowych. Moduł PITgatebox dostępny jest w wielu wersjach wykonania i dzięki swojej wytrzymałej obudowie jest szczególnie odporny na uderzenia, wibracje i kolizje. Jego kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce. Każda wstępnie konfigurowana wersja z różnymi kombinacjami przycisków, przełączników kluczowych i przycisków wyłącznika awaryjnego zapewnia maksymalną elastyczność dla indywidualnych aplikacji.

Modułowy system ryglowania dla wszystkich aplikacji
Pakiet systemu ryglowania zawiera nie tylko oba czujniki ryglowania, ale także niezbędne akcesoria, takie jak zwolnienie awaryjne i różne typy uchwytów dla drzwi uchylnych i przesuwnych. System uzupełnia moduł przycisków, który można wykorzystać wraz z obydwoma czujnikami ryglowania. Rozwiązanie diagnostyczne Safety Device Diagnostics (SDD) w połączeniu z technologią sterowania Pilz daje w rezultacie ekonomiczne i kompletne rozwiązanie dla systemów ryglowania.

Pilz wystawia w hali 9, na stoisku D 17.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat naszej obecności na targach

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat modułowego systemu ryglowania

Systemy PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania w ramach jednego urządzenia oferują obecnie możliwość połączenia szeregowego.

Systemy PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania w ramach jednego urządzenia oferują obecnie możliwość połączenia szeregowego.

Systemy PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania w ramach jednego urządzenia oferują obecnie możliwość połączenia szeregowego.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: