Polska | polski

Ostfildern, 06.03.2018

Pilz na targach Hannover Messe 2018 w hali 9, na stoisku D17 – Modułowość dla fabryk przyszłości:

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na targach Hannover Messe od 23 do 27 kwietnia 2018 r. firma Pilz zaprezentuje innowacyjne rozwiązania automatyzacji dla fabryki przyszłości. Na tegorocznych targach Pilz skupi się również na zagadnieniach „modułowych systemów ryglowania”. W tym kontekście firma Pilz zaprezentuje swoją nową wersję systemu ryglowania PSENmlock. Oprócz tego zaprezentuje nowości z zakresu technologii bezpieczeństwa i sterowania. Podejmie również temat bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.

Dzięki „modułowym systemom ryglowania” można tworzyć rozwiązania przeznaczone dla konkretnej aplikacji. Do tego celu udostępnione zostały różne podzespoły, które można łączyć w zależności od wymagań. Głównymi elementami są systemy ryglowania PSENslock i PSENmlock.

Rozwiązanie ryglowania 4.0
Nowa wersja systemu ryglowania PSENmlock z możliwością łączenia szeregowego umożliwia ekonomiczną instalację dzięki ograniczeniu prac związanych z okablowaniem. Funkcja zwolnienia awaryjnego dostępna jest jako akcesorium dodatkowe w dwóch wersjach. Urządzenia SDD wraz z systemem PSENmlock umożliwiają szczegółową diagnostykę systemu. Dzięki diagnostyce za pomocą urządzeń SDD po raz pierwszy możliwe jest kontrolowanie pojedynczych czujników w łańcuchu w sposób zorientowany na cel, z jednoczesnym zachowaniem modułowej koncepcji Industry 4.0. Na stoisku firmy Pilz zwiedzający mogą bezpośrednio sprawdzić działanie systemu PSENmlock w odniesieniu do konkretnego rozwiązania.

Nowością w ofercie jest moduł PITgatebox do łatwej obsługi i kontroli systemów ryglowania. Można go użyć do kontrolowania poleceń aktywujących, zatrzymujących lub potwierdzających pracę maszyny lub systemu. Wstępnie skonfigurowana wersja z różnymi kombinacjami przycisków, przełączników kluczowych i wyłączników awaryjnych zapewnia maksymalną elastyczność aplikacji. Moduł PITgatebox zapewnia indywidualne i modułowe rozwiązanie ryglowania w szczególności w połączeniu z systemami PSENmlock i PSENslock.

Bezpieczeństwo danych w fabryce przyszłości: Bezpieczeństwo i ochrona
W uzupełnieniu do modularyzacji, bezpieczeństwo musi oznaczać zarówno ochronę, jak i pełną dostępność urządzeń. W Hanowerze firma Pilz zaprezentuje swoje podejście do bezpieczeństwa i ochrony. Zaprezentuje również nowy produkt: Urządzenie SecurityBridge firmy Pilz działa tak samo jak system Firewall.Umożliwia skuteczne zabezpieczenie przed atakami sieciowymi i  nieuprawnionym dostępem do sieci dla kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti, a także systemów sterowania PSS 4000.
Oprócz korzyści pod względem ochrony użytkownicy zyskują wyższą dostępność instalacji, ponieważ przesyłane są tylko niezbędne dane (autoryzowana konfiguracja i dane procesowe).

Rozszerzony zakres funkcji PNOZmulti 2
Na targach Hannover Messe zaprezentujemy dwa nowe moduły dla konfigurowalnych sterowników PNOZmulti 2. Każdy z nich służy do bezpiecznego monitorowania aplikacji wykorzystywanych w prasach i do bezpiecznego monitorowania procesu.
Na potrzeby bezpiecznego monitorowania pras mechanicznych Pilz prezentuje na stoisku nowy, dwubiegunowy wyjściowy moduł półprzewodnikowy PNOZ m EF 8DI2DOT. Szczególną jego zaletą jest możliwość konfiguracji niezależnego programu modułowego (mIQ), wykonywanego lokalnie i cechującego się o wiele krótszymi czasami cyklu w module prasy. W rezultacie czego możliwe jest uzyskiwanie niezwykle krótkich czasów reakcji.

Pierwszy na świecie: Po raz pierwszy funkcje arytmetyczne, takie jak uśrednianie lub obliczenia różnic ciśnień, ułatwiają konfigurowanie wartości analogowych. Umożliwia to unikalną diagnostykę.
Moduł wykorzystywany jest do bezpiecznego monitorowania wartości procesów. Rejestruje on oraz monitoruje wszelkie zmienne, takie jak ciśnienie, temperaturę, poziom wypełnienia, prędkość transmisji przez kabel, a także obciążenie - w sposób bezpieczny, aż do PL e/SIL CL 3.

Oszczędne zarządzanie energią napędu
Nowością w ofercie jest nośnik energii PMCenergy SD. Wykorzystanie go w połączeniu z serwowzmacniaczami PMCprotego D lub PMCtendo DD5 firmy Pilz umożliwia oszczędzanie energii. Nośnik pobiera dostępną energię hamowania i magazynuje ją – bez oddawania do sieci. Ponieważ obwody pośrednie serwowzmacniaczy można w prosty sposób łączyć ze sobą, wystarczy jeden nośnik energii na oś. W uzupełnieniu do modułów, dostępny jest również dodatkowy tryb dla nośników energii PMCenergy SD, dzięki czemu można łatwo zwiększyć pojemność pamięci. Użytkownicy otrzymują bardzo ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie, w szczególności dla większych instalacji i maszyn.

Przekonaj się jak działa bezpieczna robotyka
Do niedawna nie istniały roboty podające ludziom przedmioty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W Hanowerze firma Pilz przedstawia możliwość zrealizowania bezpiecznej współpracy człowieka z robotem, jak również wyjaśnia, jakie kroki należy wykonać w celu uzyskania znaku CE dla aplikacji wykorzystujących roboty. W tym kontekście Pilz przedstawia także kompletny portfel usług w dziedzinie HRC.

Oddział Pilz w Meksyku
Firma Pilz posiada ponad 40 oddziałów na całym świecie; jeden z nich jest partnerem tegorocznych targów Hannover Messe. Oddział firmy Pilz w Meksyku powstał w 1999 roku i mieści się w Tlalnepantla, w pobliżu miasta Meksyk. Renomowani klienci reprezentujący różne branże, między innymi: motoryzacyjną, spożywczą, związaną ze zdrowiem i higieną, a także przemysł farmaceutyczny, papierniczy i obróbki metali, polegają na doświadczeniu i wiedzy firmy Pilz.
„Miasto Meksyk jest szczególnie atrakcyjne dla niemieckich firm i inwestorów. Skupiamy się na kompletnych rozwiązaniach modernizacji maszyn i pras”, wyjaśnia Samuel Cruz,  menedżer w Pilz de México.

Stoisko Pilz znajduje się w hali 9, na stoisku 17. Dalsze informacje tutaj

Modułowość dla fabryk przyszłości: Na targach Hannover Messe firma Pilz przedstawia innowacyjne rozwiązania automatyzacji na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych, wśród nich czujniki i systemy ryglowania.
Modułowość dla fabryk przyszłości: Na targach Hannover Messe firma Pilz przedstawia innowacyjne rozwiązania automatyzacji na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych, wśród nich czujniki i systemy ryglowania.

Modułowość dla fabryk przyszłości: Na targach Hannover Messe firma Pilz przedstawia innowacyjne rozwiązania automatyzacji na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych, wśród nich czujniki i systemy ryglowania.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: