Polska | polski

Ostfildern, 21.12.2017

Nowe moduły główne dla EtherNet/IP: Firma Pilz rozwija system PSSuniversal 2 - na potrzeby większej otwartości urządzeń peryferyjnych

Pilz rozszerza system PSSuniversal 2 o moduł główny z interfejsem EtherNet/IP. Oznacza to, że system PSSuniversal 2 oferuje niezbędne otwarcie dla bezproblemowej komunikacji w różnych środowiskach sterowania, na bazie interfejsu Ethernet.

W systemie We/Wy PSSuniversal 2 oprócz modułu EtherNet/IP z CIP safety istnieje już moduł główny z interfejsem PROFINET PROFIsafe. Otwarcie tego typu ułatwia wymianę danych z różnymi nadrzędnymi systemami sterowania, niezależnie od typu maszyny i od istniejącego środowiska systemowego.

Szybka wymiana
Możliwe jest dostosowanie zdalnego systemu We/Wy poprzez wymianę modułu głównego. Wymiana modułu głównego jest szybka i łatwa: W tym celu użytkownik zapisuje swoje dane konfiguracyjne lokalnie, na karcie microSD. Następnie można łatwo przesłać je do nowego modułu głównego za pośrednictwem interfejsu EtherNet/IP. Moduły We/Wy można wykorzystywać w sposób identyczny dla różnych protokołów bezpieczeństwa.

Ekonomiczne rozwiązanie
Zdalny system We/Wy PSSuniversal 2, wyróżniony nagrodą IF DESIGN AWARD, jest ekonomicznym rozwiązaniem dla rozbudowy urządzeń peryferyjnych. Moduły We/Wy można wykorzystywać w identyczny sposób dla różnych protokołów bezpieczeństwa. Trzyczęściowa struktura systemu PSS u2 oznacza, że jest on łatwy w instalacji i serwisowaniu. Sekwencja obsługi jest intuicyjna. Prosta obsługa pozwala użytkownikowi uniknąć błędów i oszczędzić czas.
Pozostałe informacje.

System We/Wy PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny wyposażony w interfejs EtherNet/IP. W ten sposób system adaptuje się idealnie do  istniejących środowisk systemowych.
System We/Wy PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny wyposażony w interfejs EtherNet/IP. W ten sposób system adaptuje się idealnie do już istniejących środowisk systemowych.

System We/Wy PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny wyposażony w interfejs EtherNet/IP. W ten sposób system adaptuje się idealnie do już istniejących środowisk systemowych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: