Polska | polski

Ostfildern, 04.12.2017

PSENvip Long Range - bezpieczeństwo na całej długości!

System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 firmy Pilz jest nową wersją przeznaczoną do pras specjalnych: PSENvip Long Range jest pierwszym urządzeniem ochronnym o zasięgu do 18 metrów. Dzięki temu wytrzymały system ochrony jest idealny do monitorowania pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe. System PSENvip 2 spełnia wymagania wszystkich powszechnie stosowanych norm bezpieczeństwa, w tym normy EN 12622, gwarantując maksymalną wydajność w połączeniu z prostą obsługą.

W celu aktualizacji do nowej wersji wystarczy jedynie wymienić odbiornik. PSENvip Long Range umożliwia monitorowanie pras tandemowych, dysponujących tylko jednym systemem ochrony. Nie ma potrzeby łączenia mobilnego urządzenia ochronnego i kurtyn świetlnych, dzięki czemu koszty inwestycji ulegają zmniejszeniu.

Wersja Long Range umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu ochrony kompatybilnego z systemem Hot-plug. Oznacza to, możliwość ustawienia obu pras krawędziowych obok siebie, dzięki możliwości złożenia nadajnika i odbiornika. Wówczas nadajnik z maszyny 1 będzie nadal współpracował z odbiornikiem z maszyny 2 – bez konieczności ponownego włączania. Eliminuje to zbędne przestoje, zwiększając tym samym wydajność instalacji.

 

Zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi informacjami na temat systemu PSENvip 2.

System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 jest nową wersją przeznaczoną do  pras specjalnych: PSENvip Long Range doskonale nadaje się do monitorowania pras krawędziowych o zasięgu do 18 metrów.
System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 jest nową wersją przeznaczoną do  pras: PSENvip Long Range doskonale nadaje się do monitorowania pras krawędziowych o zasięgu do 18 metrów.

System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 jest nową wersją przeznaczoną do  pras specjalnych: PSENvip Long Range doskonale nadaje się do monitorowania pras krawędziowych o zasięgu do 18 metrów.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: