Polska | polski

Ostfildern, 02.11.2017

Sterowniki PNOZmulti 2 z możliwością komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p

Sterowniki PNOZmulti 2 firmy Pilz umożliwiają dołączenie sieci SafetyNET p za pośrednictwem Ethernetu, z natychmiastową skutecznością. Dzięki modułom rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET możliwe jest dołączenie do 16 jednostek bazowych. Tym samym możliwe jest tworzenie bezpiecznego połączenia i transfer danych pomiędzy sterownikami. Sieć konfigurowana jest z użyciem narzędzia PNOZmulti Network Editor. W ten sposób można łatwo konfigurować projekty. Ponadto używając modułów multi-link, można również włączać do sieci systemy PNOZmulti i PNOZmulti Mini.

W liniowej topologii istnieje możliwość wykorzystania do 16 systemów PNOZmulti 2. Interfejs danych, w którym wejścia są konfigurowane z wykorzystaniem 128 bitów, zaś wyjścia z wykorzystaniem 32 bitów, tworzą szybką ramkę danych. Dane 32-bitowe wymieniane są za pośrednictwem interfejsu RTFL. Pozwala to uzyskać krótkie czasy cykli w aplikacji oraz łatwo i bezpiecznie łączyć w sieć instalacje modułowe.

Moduły PNOZmulti
W przypadku jednostek bazowych PNOZ m B0 lub PNOZ m B1 na potrzeby komunikacji wykorzystywany jest jeden moduł rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET. Jednostki bazowe można dowolnie łączyć.
Dzięki temu użytkownicy potrzebują mniejszej liczby modułów interfejsu, a struktura nadal pozostaje przejrzysta. W rezultacie możliwe jest szybkie i łatwe wdrożenie dużych projektów automatyzacji.
Dzięki modułom rozszerzeń typu multi-link, oprócz łączenia jednostek bazowych PNOZmulti 2 można też łączyć w sieć jednostki PNOZmulti i PNOZmulti Mini. Istniejące sekcje instalacji można szybko rozbudowywać tak, aby wchodziły w skład sieci SafetyNET.

Komunikacja projektowa pod kontrolą
Korzystając z narzędzia programowego PNOZmulti Network Editor, które jest uruchamiane bezpośrednio w programie PNOZmulti Configurator, istnieje możliwość prostego łączenia w sieć wszystkich danych. Programu tego można używać do konfigurowania sieci SafetyNET p i do łączenia projektów. Po przesłaniu do systemów PNOZmulti sieć SafetyNET p jest gotowa do użytku i chroni instalację oraz maszyny aż do poziomu bezpieczeństwa PL e/SIL CL 3.

Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć w naszym sklepie internetowym pod hasłem moduły komunikacyjne PNOZmulti 2

Stoisko firmy Pilz znajdą Państwo w hali 9 na stanowisku 370. Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Sterowniki PNOZmulti 2 dysponują obecnie modułem rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET na potrzeby bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p.
Sterowniki PNOZmulti 2 dysponują obecnie modułem rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET na potrzeby bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p.

Sterowniki PNOZmulti 2 dysponują obecnie modułem rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET na potrzeby bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: