Polska | polski

Ostfildern, 27.10.2017

Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz łączy w sobie bezpieczne monitorowanie obszaru z funkcją „wirtualnego” sterowania.

Firma Pilz wprowadza do oferty własną, reagującą na nacisk matę bezpieczeństwa PSENmat. Światową nowością jest wbudowana funkcja wykrywania położenia, dzięki której możliwe jest monitorowane obszaru i realizacja funkcji sterowania pracą maszyny za pomocą jednego urządzenia.

Oferuje ona możliwość bezpiecznego monitorowania obszaru, gdzie funkcję czujnika można zdefiniować wirtualnie. Zatem oddzielny czujnik jest zbędny. Dynamiczna konstrukcja czujnika umożliwia elastyczną konfigurację pozwalającą oszczędzić miejsce i środki finansowe. Dodatkową elastyczność zapewniają wbudowane wyjścia OSSD: W rezultacie możliwe jest nie tylko ograniczenie okablowania, lecz również łatwe podłączenie maty do dowolnego urządzenia kontrolnego.

Mata ochronna
PSENmat zapewnia optymalną ochronę przed dostępem osób, zgodnie z normą EN ISO 13856-1. Mata PSENmat spowalnia lub zatrzymuje maszynę w momencie wkroczenia operatora do niebezpiecznej strefy (ochrona dostępu). W przypadku aplikacji charakteryzującej się niedostateczną widocznością działa również ochrona w sytuacji wejścia do obszaru od tyłu (ochrona przed wtargnięciem). PSENmat oferuje bezpieczeństwo aż do SIL 2 zgodnie z normą EN ISO 61508 lub poziom bezpieczeństwa PL d zgodnie z normą EN 13849. Bardzo szybki czas reakcji ≤ 25 ms przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa. Przy małym nakładzie dodatkowej pracy można teraz wdrażać również aplikacje o większej skali: Szeregowo można podłączyć do 22 mat, zmniejszając istotnie zakres czynności związanych z okablowaniem. Ponadto mata bezpieczeństwa odpowiednia jest dla dużych obciążeń mechanicznych. Została zaprojektowana zgodnie z typem ochrony IP67 i może być wykorzystywana w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do +55°C. Zapewnia zwiększone bezpieczeństwo również w wymagających warunkach otoczenia.

Zintegrowane przełączanie dla lepszej ergonomii
Mata bezpieczeństwa PSENmat zapewnia ergonomiczną obsługę stanowiska roboczego

Mata „plus”
Nowa mata bezpieczeństwa PSENmat uzupełnia ofertę czujników firmy Pilz do monitorowania obszarów i stref. Matę można łatwo podłączyć do konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa PNOZmulti lub systemu sterowania PSS 4000, a także do terminali operatorskich PMIvisu. W połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz otrzymujesz bezpieczne, ekonomiczne, kompletne i uniwersalne rozwiązanie.

Stoisko firmy Pilz znajdziesz w hali 9, na stanowisku 370. Więcej informacji na stronie: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz do bezpiecznego monitorowania obszaru.
Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz do bezpiecznego monitorowania obszaru.

Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz do bezpiecznego monitorowania obszaru.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: