Ostfildern, 25 maj 2023
Susanne Kunschert: Rozwiązania bezpiecznej automatyki dla każdej gałęzi przemysłu
Ochrona i bezpieczeństwo przemysłowe – kompletne rozwiązania od jednego dostawcy Informowaliśmy, że w dziedzinie norm i regulacji dotyczących bezpieczeństwa nastąpią zakrojone na szeroką skalę zmiany, które dotkną całą branżę. Jednak, rozmawiając z klientami i partnerami, dostrzegamy, że w kwestiach związanych z bezpieczeństwem panuje duża niepewność. Wszyscy są świadomi ryzyka związanego z lukami w zabezpieczeniach, ale nie ma pewności, kto w firmie powinien odpowiadać za kwestie związane z bezpieczeństwem przemysłowym. Eksperci ds. IT czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo? W jakim stopniu zmiany w obszarze norm wpłyną na pracodawców? Jeśli wątpliwości te nie zostaną wyjaśnione, nie będzie można udzielić pełnych odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Oczywiste jest zatem, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na wiedzę i szkolenia, tak aby przygotować firmę i jej pracowników na nadchodzące zmiany. Nasi klienci od dawna ufają naszej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, którą dzielimy się na całym świecie poprzez prowadzone szkolenia i świadczone usługi. Dzięki praktycznym doświadczeniom, zdobytym m.in. w toku opracowywania produktów zgodnie z normą IEC 62443-4-1 (bezpieczny cykl życia produktu) i wieloletniej współpracy z międzynarodowymi komitetami normalizacyjnymi, Pilz dysponuje również rozległą wiedzą specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.