Polska | polski

Ostfildern, 21.12.2016

Nowe kurtyny świetlne PSENopt slim firmy Pilz do aplikacji o ograniczonych przestrzeniach – ochrona najwęższych przestrzeni

Firma Pilz rozwija własną gamę kurtyn świetlnych PSENopt slim. Dzięki swojej wąskiej budowie są one odpowiednie do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. W tym przypadku nowe kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców i dłoni w zależności od  wymagań, aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa (PL) e.

Bariery świetlne PSENopt są odpowiednie dla maszyn o ograniczonej przestrzeni, w których każdy cykl maszyny wymaga interwencji operatora: takich jak czynności związane z podawaniem i odbieraniem materiału. Funkcja łączenia kaskadowego bez martwych stref zapewnia skuteczną ochronę przed wtargnięciem do obszaru chronionego, zgodnie z normą IEC 61496-2.

Skuteczna ochrona i nie tylko
Dzięki wyświetlaczowi LED operatorzy mogą szybko zidentyfikować główne przyczyny zatrzymania maszyny. Dzięki temu zwiększa się dostępność maszyn.
Bariery PSENopt slim można zainstalować szybko i łatwo, używając prostych narzędzi montażowych. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów dla PSENopt slim, w tym zwierciadła oraz testery.

Wyposażenie dla wszystkich rozwiązań związanych z bezpieczeństwem
Dostępna szeroka gama jednostek do różnych aplikacji: projektanci mogą wybierać pomiędzy kurtynami świetlnymi typu 2 i  4 zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2, a także urządzeniami do ochrony palców i dłoni. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy barierami o różnych wysokościach chronionego obszaru – od 150 mm do 1200 mm.

W połączeniu z takimi urządzeniami jak przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma lub konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti, bariery świetlne PSENopt slim tworzą kompletne, ekonomiczne rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo.

 

Dzięki swojej wąskiej konstrukcji bariera świetlna PSENopt slim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo aplikacji gdzie przestrzeń jest jednym z ograniczeń. Bariery typu 2 i typu 4 gwarantują, w zależności od wymagań, ochronę palców i dłoni.

Dzięki swojej wąskiej konstrukcji bariera świetlna PSENopt slim zapewnia maksymalne bezpieczeństwo aplikacji gdzie przestrzeń jest jednym z ograniczeń. Bariery typu 2 i typu 4 gwarantują, w zależności od wymagań, ochronę palców i dłoni.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl