Polska | polski

Ostfildern, 01.01.1970

Nowa generacja. Zdalny system We/Wy PSSuniversal 2 – bezpieczeństwo i automatyzacja aż po urządzenia peryferyjne.

Dzięki zdecentralizowanemu systemowi We/Wy PSSuniversal 2 firma Pilz wprowadza na rynek nową generację urządzeń. W jego skład wchodzi moduł komunikacyjny PROFINET oraz różne moduły We/Wy. Moduł PSSuniversal 2 w jednym systemie zapewnia elastyczność, otwartość i rozproszenie – służące bezpieczeństwu i automatyzacji. Połączenie funkcji automatyzacji i bezpieczeństwa wraz z udoskonaleniami zarówno technicznymi, jak i mechanicznymi, pozwalają użytkownikom oszczędzić czas oraz koszty już na etapie planowania.

Łatwa instalacja, łatwy serwis

Nowa, trzyczęściowa konstrukcja systemu istotnie zmniejsza zakres prac serwisowych i konserwacyjnych, umożliwiając przeprowadzanie szczegółowej diagnostyki w zdalnym systemie We/Wy. Umożliwia to szybkie zlokalizowanie i wyeliminowanie błędów. Moduły można wymieniać natychmiast. W rezultacie moduł główny można wymienić bez konieczności zmiany konfiguracji. Dodatkowa korzyść: nie trzeba już demontować systemu, gdy konieczna jest wymiana elementu płyty bazowej.

Nowe narzędzie konfiguracyjne pozwala szybko zbudować cały system.

Dzięki nowemu narzędziu do konfiguracji PASconfig firmy Pilz użytkownicy mogą zbudować na ekranie strukturę systemu, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”. Logiczna struktura pomocna jest podczas ręcznej instalacji – użytkownicy prowadzeni są krok po kroku przez kolejne etapy. Takie intuicyjne wspomaganie pomaga uniknąć błędów i w rezultacie znacznie oszczędzić czas. Uruchomienie systemu staje się procesem szybkim i łatwym.

Jedna infrastruktura na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji.

System PSSuniversal 2 przetwarza sygnały sterowania zarówno związane, jak i niezwiązane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo i automatyzacja mają mieszaną strukturę fizyczną, logicznie są jednak rozdzielone, działają zatem bez wykorzystania sprzężenia zwrotnego. W swojej podstawowej funkcji moduł główny komunikuje się z siecią PROFINET/PROFIsafe. Na kolejnym poziomie do systemu dodawany jest moduł komunikacyjny z interfejsem Ethernet IP/CIP oraz inne moduły We/Wy.

System We/Wy PSSuniversal 2 jest idealnym rozwiązaniem dostosowanym do sterowania rozproszonego. Użytkownicy mogą połączyć zdalne wejścia/wyjścia z systemami sterowania wyższego rzędu za pośrednictwem najbardziej powszechnych protokołów komunikacji przemysłowej. Zdalny system zapewnia korzyści w każdym zakładzie, którego części rozproszone są na dużym obszarze. Użytkownicy dysponują wydajnym, otwartym i skalowalnym systemem o strukturze modułowej, spełniającym rygorystyczne wymagania: na przykład w branży motoryzacyjnej.

Pilz na targach SPS IPC Drives, w hali 9, na stoisku 370. Więcej informacji znajduje się na: www.pilz.de/sps-ipc-drives.

Dzięki nowej generacji urządzenia PSSuniversal 2 firma Pilz kontynuuje historię sukcesu uniwersalnych systemów We/Wy, jak również systemu sterowania PSS.
Dzięki nowej generacji urządzenia PSSuniversal 2 firma Pilz kontynuuje historię sukcesu uniwersalnych systemów We/Wy, jak również systemu sterowania PSS.

Dzięki nowej generacji urządzenia PSSuniversal 2 firma Pilz kontynuuje historię sukcesu uniwersalnych systemów We/Wy, jak również systemu sterowania PSS.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: