Polska | polski

Ostfildern, 27.09.2016

Pilz na targach SPS IPC Drives 2016: Bezpieczna robotyka i inteligentna fabryka w centrum uwagi - Bezpieczne rozwiązania dla automatyzacji

Jak można bezpiecznie zrealizować współpracę człowieka z robotem (HRC)? A jak konstruktorzy i użytkownicy maszyn uzyskują przegląd maszyn i instalacji o budowie modułowej? Odwiedzający stoisko firmy Pilz na targach SPS IPC Drives 2016 otrzymają konkretne odpowiedzi na te pytania. Firma Pilz pokaże w Norymberdze i nowe produkty i usługi dla bezpiecznej robotyki oraz dla automatyzacji w inteligentnych fabrykach (Smart Factory).

Industry 4.0: Bezpieczna i prosta automatyzacja instalacji modułowych

Modułowa struktura instalacji stanowi klucz do elastycznej i połączonej produkcji w rozumieniu Industry 4.0. Firma Pilz w Norymberdze pokaże przy pomocy modułu demonstracyjnego Smart Factory jak szybko, elastycznie i z wysokim zwrotem kosztów wykonuje się zindywidualizowane produkty. Nasza linia produkcyjna pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we współpracy z organami wykonawczymi i czujnikami. Gotowy do Industry 4.0 system sterowania PSS 4000 koordynuje przebieg wszystkich powiązanych procesów – związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i automatyzacją począwszy od inżynierii, a skończywszy na wizualizacji.

1:0 dla Pilz Motion Control: Oprócz tego odwiedzający targi będą mogli zmierzyć się w grę w piłkarzyki z Robokickerem - robotem w całości zautomatyzowanym dzięki naszym produktom. Dzięki współpracy czujników, techniki sterowania i techniki napędowej uzyskuje się doskonałe zagrania, które charakteryzują się wysoką precyzją.

Człowiek i robot pracują ręka w rękę – również bez bariery ochronnej

Na stoisku Pilz odwiedzający będą mogli przekonać się, jak człowiek i robot mogą bezpiecznie współpracować ze sobą bez urządzeń zabezpieczających. Zaprezentujemy rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną współpracę człowieka z maszyną. Aplikacja ta posiada certyfikat CE, a nasi specjaliści objaśnią konieczne etapy potrzebne do jego uzyskania. Ważna rolę w aplikacji odgrywa nowe urządzenie do pomiaru kolizji PROBmdf, które mierzy siły oddziałujące na ciało człowieka w razie kolizji z robotem. Pomiar kolizji jest elementem kompletnej oferty usług firmy Pilz zgodnie z nową normą HRC ISO/TS 15066.

Nowe usługi do zarządzania energią według ISO 50001

Oprócz aplikacji HRC ekspozycja stoiska skupi się na usługach w zakresie zarządzania energią: Pilz praktycznie wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu systematycznego zarządzania energią aż do uzyskania certyfikacji zgodnie z normą ISO 50001. Nasi specjaliści wskazują potencjał efektywności energetycznej i pomagają zwiększyć konkurencyjność. Dzięki certyfikowanemu zarządzaniu energią przedsiębiorstwa w istotny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu.

 

Nowości w dziedzinie czujników, sterowania i napędów

W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje szereg nowości z zakresu techniki sterowania, czujników i napędów oraz kompatybilnych systemów diagnostycznych i wizualizacyjnych, a także oprogramowania.

Nowe bariery świetlne typu 4

Nowe bariery świetlne PSENopt II pozwalają na bezpieczną ingerencję w proces produkcji, gwarantując ochronę palców i dłoni. Oprócz już dostępnych barier świetlnych typu 3, PSENopt II są dostępne także w wariancie jako typ 4. Nadają się one do aplikacji aż do poziomu PL e według normy IEC/EN 61496-1/-2.

Dzięki swojej wąskiej konstrukcji nowe bariery PSENopt slim mogą być wykorzystywane przede wszystkim do aplikacji w ciasnej przestrzeni oraz w systemach bramowych. Tam bariery typu 2 i typu 4 również w zależności od wymogów gwarantują ochronę palców i dłoni.

Safety Device Diagnostics: lepsza diagnostyka, większa dostępność

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode może być teraz wykorzystywany także w zwartej budowie razem z urządzeniem Safety Device Diagnostics. Oprócz czujników składa się ono z modułu Fieldbus oraz rozdzielacza i gwarantuje prostą i obszerną diagnostykę urządzeń bezpieczeństwa. Zintegrowany wyświetlacz w module Fieldbus zapewnia bezpośredni podgląd obszernych danych diagnostycznych. W ten sposób można zredukować ingerencje serwisowe i zwiększać dostępność maszyn.

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2: Maksimum elastyczności

Do bazowego urządzenia PNOZ m B1 można teraz z prawej strony podłączyć do 12 bezpiecznych modułów rozszerzeń. Dodatkowo dostępny jest moduł wyjściowy z 14 wyjściami półprzewodnikowymi dla funkcji sterowania standardowego. Użytkownicy otrzymają dzięki temu maksymalną elastyczność w kierowaniu swoimi funkcjami bezpieczeństwa zwłaszcza w dużych projektach.

Nowa generacja zdalnych systemów I/O

Dzięki nowej generacji PSSuniversal 2 firma Pilz wyznacza nowe horyzonty w uniwersalnych zdalnych systemach I/O i sterownikach marki Pilz. Zdalny system I/O PSS i2 składa się z modułu komunikacyjnego PROFINET i szeregu modułów I/O. Dzięki ulepszeniom technicznym i mechanicznym użytkownicy uzyskują  oszczędności w czasie i kosztach.

Wydajność do wymagających aplikacji w ruchu

Nowy system sterowania Motion Control PMCprimo zapewnia wysoką wydajność jako samodzielne rozwiązanie dla wymagających zadań. Dające się skalibrować rozwiązanie Motion Controller dysponuje licznymi złączami komunikacyjnymi (np. Modbus, TCP, CAN lub Profibus DP-S) i dzięki temu stanowi elastyczne rozwiązanie w różnorodnych aplikacjach.


Ścisła współpraca do kompleksowej wizualizacji

Pilz dzięki swojemu nowemu rozwiązaniu w zakresie wizualizacji PMIvisu stawia na ścisłą współpracę sprzętu i oprogramowania. PMIvisu składa się z terminali operatorskich PMI, które mają preinstalowane licencjonowane rozwiązanie wizualizacyjne PASvisu. Użytkownicy rozwiązań sterowania Pilz mogą dzięki temu wykonywać kompletną obsługę, diagnostykę i obserwację instalacji.

Pilz Preview 2017

Nasza firma na targach w Norymberdze zaprezentuje wstępne założenia innowacji na rok 2017: pokazany zostanie m.in. prototyp podłogowej maty zabezpieczającej do pracy z robotami. Znajdujące się w niej czujniki dotykowe wspomagają wizualizację i lokalizację osób, stanowiąc obiecujące rozwiązanie zwiększające dynamikę w aplikacjach HRC.

Pilz po raz pierwszy przedstawi nową grupę przycisków awaryjnego zatrzymania, które mogą być aktywowane elektrycznie. Te przyciski awaryjnego zatrzymania sygnalizują podświetleniem, czy są aktywne, czy też nie.

W 2017 r. Pilz ponadto wprowadzi na rynek skanery laserowe do skanowania obszarów ochronnych. Skaner dzięki połączeniu szeregowemu pozwala na produkcyjne monitorowanie powierzchni.

Nasze stoisko znajdziecie Państwo w hali 9, pod numerem 370. Więcej informacji na stronie: https://www.pilz.com/pl-INT/sps-ipc-drives

Na targach SPS IPC Drives 2016 firma Pilz zaprezentuje rozwiązania z zakresu automatyzacji dla inteligentnych fabryk. Linia produkcyjna o konstrukcji modułowej pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we współpracy z czujnikami i techniką sterowania.
Na targach SPS IPC Drives 2016 firma Pilz zaprezentuje rozwiązania z zakresu automatyzacji dla inteligentnych fabryk. Linia produkcyjna o konstrukcji modułowej pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we współpracy z czujnikami i techniką sterowania.

Na targach SPS IPC Drives 2016 firma Pilz zaprezentuje rozwiązania z zakresu automatyzacji dla inteligentnych fabryk. Linia produkcyjna o konstrukcji modułowej pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we współpracy z czujnikami i techniką sterowania.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: