Polska | polski

Ostfildern, 03.08.2016

Firma Pilz na targach WindEnergy Hamburg (27–30 września 2016), hala B6, stoisko B6.342 – Prosta bezpieczna automatyzacja turbin wiatrowych

Na targach WindEnergy w Hamburgu firma Pilz zaprezentuje rozwiązania automatyzacji, które można wykorzystać do monitorowania funkcji bezpieczeństwa i trybów pracy turbin wiatrowych. Tematem przewodnim na stoisku Pilz będzie monitorowanie prędkości umożliwiające wydajną pracę turbin wiatrowych zgodnie z obowiązującymi normami. Jedną z nowości będzie moduł We/Wy służący do bezpiecznego monitorowania prędkościsystemie sterowania PSS 4000. W Hamburgu firma Pilz będzie również udzielała informacji na temat usług związanych z uzyskaniem znaku CE.

Monitorowanie prędkości pod kątem spełnienia wymagań normy
Firma Pilz oferuje szeroką gamę produktów wykorzystywanych w eksploatacji turbin wiatrowych. Są one stosowane do monitorowania i kontroli stanu instalacji w dowolnym przedziale czasowym, a także do zapewniania spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Moduł monitorowania prędkości PNOZs30, konfigurowalne sterowniki PNOZmulti i systemy sterowania PSS 4000 monitorują stan zatrzymania, prędkość oraz przekroczenie dopuszczalnej prędkości, położenie, stan wału pod kątem uszkodzeń, zakres prędkości i kierunek obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu bezpieczeństwa PL e.

Bezpieczne przetwarzanie wartości analogowych
Wykorzystując system sterowania firmy Pilz PSS 4000, można monitorować i kontrolować wszystkie funkcje istotne dla bezpieczeństwa turbiny wiatrowej. Dzięki bezpiecznemu przetwarzaniu wartości analogowych system sterowania PSS 4000 może nie tylko regulować prędkość turbiny, ale również wyliczać takie wartości jak przyspieszenie w przypadku nagłych porywów wiatru, a następnie odpowiednio sterować instalacją. Nowością w systemie sterowania PSS 4000 jest moduł We/Wy do bezpiecznego monitorowania prędkości. Wykorzystując zaledwie jeden enkoder obrotowy, moduł ten monitoruje prędkość, kierunek obrotów i funkcje zatrzymania dla poziomu bezpieczeństwa aż do PL e. Operatorzy uzyskują większe korzyści dzięki wyższej wydajności, skróconym czasom przestojów i łatwej konserwacji oraz naprawie eksploatowanych turbin wiatrowych.

Wsparcie na drodze do uzyskania znaku CE
Na targach WindEnergy firma Pilz zaprezentuje swoją szeroką gamę usług w dziedzinie energii wiatrowej – począwszy od konsultacji, poprzez pomoc w spełnianiu wymagań międzynarodowych norm, po ocenę ryzyka, walidację funkcji bezpieczeństwa i profesjonalne wsparcie w uzyskaniu znaku CE. Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji, w jaki sposób dzięki naszym usługom można zminimalizować występujące zagrożenia. Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa można wdrożyć w sposób umożliwiający wczesne zidentyfikowanie źródeł błędów i zakłóceń, zminimalizowanie czasów przestoju oraz wydłużenie okresu eksploatacji instalacji.

Firma Pilz jest obecna na targach WindEnergy Hamburg 2016 w hali B6, na stoisku B6.342.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

Targi WindEnergy Hamburg 2016: Pilz oferuje niezawodne podzespoły i rozwiązania sprawdzone w sektorze energetyki wiatrowej, dzięki którym operatorzy mają możliwość skorzystania z zalet prostej integracji naszych systemów zabezpieczeń, opcji diagnostyki zdalnej, zdalnego utrzymania ruchu oraz modeli urządzeń o zwiększonej wytrzymałości.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: