Polska | polski

Ostfildern, 06.04.2016

W roku 2015 Pilz zwiększył przychody, liczbę pracowników oraz udział eksportu – „sukcesywny wzrost zawdzięczany własnym staraniom”.

Grupa Pilz GmbH & Co. KG z siedzibą w Ostfildern, w pobliżu Stuttgartu, może z całkowitą satysfakcją ocenić rok podatkowy 2015. To rodzinne przedsiębiorstwo zwiększyło swoje przychody o 11%, osiągając poziom 288 euro. W ubiegłym roku zanotowano również rekordowy wzrost (o 6%) liczby pracowników. Obecnie wynosi ona 2030. Wydatki na badania i rozwój stanowiące 19,8% całkowitego przychodu firmy, pozwalają umocnić pozycję jednej z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie automatyki.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż udało nam się w pełni zrealizować wszystkie cele założone na rok 2015. Pilz jest silną firmą, dynamicznie rozwijającą się w każdej dziedzinie i w każdym regionie”, podsumowała Renate Pilz, prezes zarządu Pilz GmbH & Co. KG. „W tym roku ponownie założyliśmy ambitne cele, dlatego też cieszy nas tak dobry start w rok finansowy 2016”, dodała.

Pilz zamierza stworzyć więcej miejsc pracy
Ogólna liczba pracowników w 2015 roku, po raz pierwszy od początku istnienia firmy przekroczyła granicę 2000: 31 grudnia 2015 firma Pilz zatrudniała 2030 osób na całym świecie, z czego prawie połowę stanowiła grupa pracowników w centrali firmy w Ostfildern – 972 osoby, w tym 35 praktykantów. W roku 2016 Pilz planuje stworzyć jeszcze więcej miejsc pracy. W bieżącym roku Pilz planuje przeznaczyć środki finansowe na 12 programów praktyk dla studentów Uniwersytetu w Badenii-Wirtembergii.

Obsługa klientów na całym świecie
Głównym czynnikiem sukcesu firmy jest i pozostaje międzynarodowa perspektywa. Rok 2015 był pierwszym rokiem, w którym firma Pilz uzyskała ponad 70% przychodów za granicą: udział eksportu wzrósł o 1,4%, osiągając wielkość równą 70,9%. Czyni to z firmy Pilz wiarygodnego partnera na arenie międzynarodowej. „Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów na całym świecie! Za pośrednictwem naszych spółek możemy nie tylko zapewnić wsparcie produktowe, lecz również zaoferować pełen zakres usług związanych z bezpieczeństwem maszyn. Nasi klienci wyraźnie to doceniają”, wyjaśnia Renate Pilz.

Firma osiągnęła 74% swoich przychodów w Europie, około 15% w Azji i niemal 10% w Ameryce. Najszybszy wzrost zanotowano w Azji, przede wszystkim w Korei, Japonii i w Chinach. Zakładając dalsze spółki w regionie Azji, w roku 2016 firma Pilz planuje rozwijać istniejące więzi biznesowe w Azji Południowo-Wschodniej, dzięki czemu będzie mogła bezpośrednio zaopatrywać tamtejszych klientów w pełną gamę podzespołów, systemów i usług. Liczba oddziałów zajmujących się sprzedażą wzrosła w tym roku do 40.  
 
Portfolio produktów zapewnia trwały sukces
Portfolio firmy Pilz obejmuje produkty z zakresu: technologii czujników, technologii sterowania i napędów oraz pełen zakres usług dla całego cyklu eksploatacji maszyn i systemów. Pilz jest dostawcą rozwiązań automatyzacji, w których bezpieczeństwo jest priorytetem: W roku 1987 firma Pilz, jako pierwsza w świecie, wprowadziła przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ i nadal pozostaje liderem rynkowym w tym segmencie produktów. W roku 2015 po raz pierwszy sprzedała ponad milion tych urządzeń, których głównych zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa maszyn, i w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczne ich zatrzymanie.

Produkty z grupy technologii sterowania i napędów pozostawały w roku 2015 główną siłą napędową przychodów firmy Pilz (65%), jednak technologia czujników (14 %) oraz usługi (12%) również generują dwucyfrowe udziały w przychodach. „Nasze portfolio stanowi sprawdzony zestaw produktów dobrze znanych na rynku i popularnych wśród klientów, a także produktów nowych, niezwykle obiecujących, reprezentujących szybki postęp techniczny”, wyjaśnia Renate Pilz.

Firma Pilz od wielu lat regularnie inwestuje około jednej piątej swoich przychodów w badania i rozwój. W roku 2015 udział wydatków na badania i rozwój wynosił 19,8%.

Industry 4.0: nowe reguły bezpieczeństwa
Pilz poświęca wielką uwagę opracowaniom rozwiązań automatyzacji na potrzeby zintegrowanej, inteligentnej produkcji. Działając w organizacjach i uczestnicząc we wspólnych projektach badawczych, takich jak SmartFactory KL i Arena 2036, Pilz zamierza nieprzerwanie uczestniczyć w kształtowaniu standardów dotyczących bezpieczeństwa.

Wykorzystując swoje produkty, w tym przede wszystkim system sterowania PSS 4000, firma Pilz już dzisiaj spełnia wymagania stawiane przed przemysłem w nadchodzących latach: odwiedzającym targi Hannover Messe prezentujemy linię produkcyjną zgodną z założeniami Industry 4.0. W pełni zautomatyzowana, dzięki wykorzystaniu wytwarzanych przez firmę Pilz czujników, systemów sterowania i napędów, modułowa instalacja stanowi wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla zadań sterowania opartych na rozproszonej inteligencji.

Pilz jest obecny na targach Hannover Messe w hali 9, na stanowisku D17 oraz na stanowisku SmartFactory KL D20 w hali 8.
 

Firma Pilz w roku 2015 odnotowała nowy rekord przychodów: 288 milionów euro. Pilz opracowuje rozwiązania automatyzacji dla fabryki cyfrowej, które są wykorzystywane na linii produkcyjnej, w siedzibie firmy w Ostfildern.
Firma Pilz w roku 2015 odnotowała nowy rekord przychodów: 288 milionów euro. Pilz opracowuje rozwiązania automatyzacji dla fabryki cyfrowej, które są wykorzystywane na linii produkcyjnej, w siedzibie firmy w Ostfildern.

Firma Pilz w roku 2015 odnotowała nowy rekord przychodów: 288 milionów euro. Pilz opracowuje rozwiązania automatyzacji dla fabryki cyfrowej, które są wykorzystywane na linii produkcyjnej, w siedzibie firmy w Ostfildern.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl