Polska | polski

Ostfildern, 18.03.2016

Firma Pilz wprowadza nowy bezpieczny system ryglowania PSENmlock – niezawodne ryglowanie drzwi i osłon.

Pilz dodaje model PSENmlock do swojej serii systemów ryglowania o natychmiastowym działaniu. W jednym urządzeniu PSENmlock oferuje monitorowanie drzwi ochronnych oraz bezpieczną blokadę osłon, gwarantując ochronę pracowników i procesów aż do najwyższej kategorii PL e. Wąska, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja, a także wiele różnych opcji instalowania czynią urządzenie PSENmlock zarówno elastycznym w użytkowaniu, jak i łatwym do zainstalowania.

System ryglowania drzwi PSENmlock stanowi niezawodnezabezpieczenie zarówno małych, jak i większych, ciężkich, uchylnych i przesuwnych drzwi i bram, a także pokryw i klap. Oprócz tych zastosowań elastyczny montaż aktuatora zapewnia kompensację o dużym stopniu tolerancji nawet przy drzwiach mających skłonność do osiadania. Dzięki wykorzystaniu bistabilnego magnesu bezprądowy system ryglowania drzwi ochronnych zmniejsza zużycie energii. Dane diagnostyczne można łatwo zidentyfikować niezależnie od pozycji w jakiej zainstalowane zostanie urządzenie. Umieszczone z trzech stron obudowy diody LED ułatwiają diagnostykę podczas instalacji.

Niezwykle wytrzymały
Dzięki sile trzymania równej 7500 N i dodatkowej sile zatrzaśnięcia równej 30 N system drzwi ochronnych zapobiega niezamierzonemu otwarciu rygli. Dlatego też urządzenie to można wykorzystać w maszynach, w których występuje zagrożenie resztkowe wymagające bezwzględnie bezpiecznego ryglowania aż do kategorii PL d lub PL e : na przykład w maszynach wykorzystujących noże obrotowe, koła zamachowe czy roboty. Ponadto wbudowana blokada ponownego uruchomienia zapobiega niezamierzonemu uaktywnieniu ryglowania bez konieczności korzystania ze specjalnych narzędzi. Blokada ponownego uruchomienia nie tylko zwiększa bezpieczeństwo obsługi maszyny, ale zapobiega również niezamierzonemu jej uruchomieniu podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych!

Bezpieczeństwo ponad wszystko!
W maszynach, w których narzędzie zatrzymuje się z pewnym opóźnieniem, największe ryzyko dla bezpieczeństwa operatora pojawia się wówczas, gdy urządzenie zabezpieczające zostaje nieumyślnie otwarte lub otwiera się zbyt wcześnie. Dlatego też szczególnie ważne staje się niedopuszczanie do niebezpiecznych sytuacji podczas wyłączania przełącznika. Dwukanałowy system ryglowania PSENmlock zapewnia, że otwieranie drzwi ochronnych nie generuje żadnego zagrożenia. Bezpiecznie wykrywane są nawet takie sytuacje jak zwarcia, zapobiegając wszelkiemu niezamierzonemu otwarciu drzwi ochronnych .

Firma Pilz będzie obecna na targach Hannover Messe na stanowisku D17 w hali 9 oraz na stanowisku D20 SmartFactory KL w hali 8.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.pilz.com/en-DE/hannover-messe lub webcode web9481.

Wytrzymały, bezpieczny system ryglowania PSENmlock firmy Pilz łączy w jednym urządzeniu funkcje bezpiecznego ryglowania, zapewniając ochronę pracowników i procesu, jest szczególnie zalecany dla maszyn charakteryzujących się niebezpiecznym opóźnieniem zatrzymania.
Wytrzymały, bezpieczny system ryglowania PSENmlock firmy Pilz łączy w jednym urządzeniu funkcje bezpiecznego ryglowania, zapewniając ochronę pracowników i procesu, jest szczególnie zalecany dla maszyn charakteryzujących się niebezpiecznym opóźnieniem zatrzymania.

Wytrzymały, bezpieczny system ryglowania PSENmlock firmy Pilz łączy w jednym urządzeniu funkcje bezpiecznego ryglowania, zapewniając ochronę pracowników i procesu, jest szczególnie zalecany dla maszyn charakteryzujących się niebezpiecznym opóźnieniem zatrzymania.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl