Polska | polski

Ostfildern, 23.02.2016

Pilz na targach Hannover Messe 2016 w hali 9, stoisko D17 - Twój sposób automatyzacji!

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 25 do 29 kwietnia 2016 roku, firma Pilz zaprezentuje rozwiązania dla przemysłu oraz usługi na rzecz bezpieczeństwa i automatyzacji.

Kolejnym tematem targów będzie bezpieczna współpraca człowieka z robotem: odwiedzający będą mieli możliwość zobaczenia naszego robota w akcji. Zaprezentujemy także, jak przyjazne dla użytkownika może być wdrożenie rozwiązań automatyzacji, począwszy od projektowania aż po wizualizację, na przykładzie naszej fabryki przyszłości Smart Factory.

Inauguracja nowego interfejsu człowiek-maszyna: Klasowe urządzenie!
Na stoisku Pilz będziemy świadkami światowej premiery: nowe kurtyny świetlne PSENopt II są pierwszymi urządzeniami Typu 3 do wykorzystania w aplikacjach zgodnych z poziomem PL d, normy IEC/EN 61496. Ponieważ norma ta została zmieniona w maju 2015, użytkownicy zostali zmuszeni do zmiany urządzeń na Typ 4 w przypadku, gdy chcieli osiągnąć poziom PL d. W praktyce wiązało się to z wyższymi kosztami, mimo że Typ 4 nie był wymagany. Urządzenia PSENopt II wypełniają lukę w normie i gwarantują ekonomiczne rozwiązanie z wykorzystaniem kurtyn świetlnych.
Zaprezentujemy również nowy system drzwi ochronnych PSENmlock. Zapewnia on bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych z blokadą bezpieczeństwa oraz gwarantuje bezpieczeństwo maszyn, użytkowników i ochronę procesu aż do najwyższej kategorii PL e, wszystko w jednym urządzeniu.

Wizualizacja jako niezawodny obserwator
Innowacje w technologii czujników proponowane przez firmę Pilz obejmują nowe urządzenie diagnostyczne zawierające moduł magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczną technologię czujników PSEN. Diagnostyka czujników umożliwia proste wywołanie danych również na odległość, co zmniejsza zakres czynności serwisowych i skraca czasy przestoju.
W Hanowerze zaprezentujemy także nowy terminal operatorski PMI 6 Control z serii PMI wyposażony w sterownik PLC.

Robot na stoisku firmy Pilz
Jako dostawca kompletnych rozwiązań, firma Pilz oferuje usługi i rozwiązania dla  aplikacji z wykorzystaniem robotów dzięki systemowi kamer bezpieczeństwa 3D SafetyEYE.

W sercu prezentacji robotyki znajduje się wyczerpujący zakres usług dla tego sektora, dostosowany do poszczególnych faz życia systemu robotów, zapewniający wsparcie ze strony analizy procesów i oceny ryzyka aż po oznakowanie CE.

Po prostu inteligentny
W uzupełnieniu do robotyki kolejną, zasługującą na uwagę jest inicjatywa Industry 4.0. Firma Pilz zademonstruje, jak zadania sterowania w instalacji modułowej mogą być skuteczne realizowane i przyjazne dla użytkowników dzięki rozproszonej inteligencji. W tym przypadku uwaga skupi się na kompatybilnym z Industry 4.0 systemem sterowania PSS 4000.
Firma Pilz jako uczestnik platformy badawczej Smart Factory KL, jest aktywnie zaangażowana w tworzenie jednolitych norm dla systemu Industry 4.0. Naszą fabrykę przyszłości będzie można zobaczyć w hali 8, gdzie zaprezentujemy linię produkcyjną zaprojektowaną wspólnie z innymi partnerami, ilustrującą praktyczne zastosowanie niektórych najważniejszych aspektów Industry 4.0.  
 
USA jest ważnym rynkiem dla firmy Pilz
. Oddział firmy Pilz na rynku amerykańskim działa od ponad 20 lat. „W tym roku oficjalnym krajem partnerskim na targach Hannover Messe jest rynek eksportowy numer jeden dla niemieckich projektów inżynierskich, który jest także ważnym rynkiem dla Pilz”, mówi Mike Beerman, Dyrektor Generalny amerykańskiego oddziału firmy Pilz. Firma Pilz zapewnia wsparcie nie tylko w zakresie rozwiązań, ale oferuje również wyczerpujący zakres usług związanych z bezpieczeństwem. „Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej norm jest ważne, ponieważ normy są podstawą dla operatorów i użytkowników maszyn, umożliwiając im tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Właśnie w tym zakresie pomocny może być oddział Pilz USA”, dodaje Beerman.



Więcej informacji na www.pilz.com/de-DE/hannover-messe lub pod kodem Web web9481.


 

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 25 do 29 kwietnia 2016 roku, firma Pilz zaprezentuje rozwiązania dla przemysłu oraz usługi na rzecz bezpieczeństwa i automatyzacji.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: