Polska | polski

Ostfildern, 23.11.2015

Bezpieczeństwo ruchu z Pilz teraz również dla sieci PROFINET

Rozwiązania bezpiecznych napędów PMC z firmy Pilz (Pilz Motion Control) dysponują obecnie również interfejsem dla sieci PROFINET. To nowe połączenie komunikacyjne dostępne jest dla serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5. Dzięki użyciu modułu bezpieczeństwa PMCprotego S możliwe jest dodatkowe rozszerzenie serwowzmacniacza PMCprotego D o funkcje bezpiecznego ruchu. Funkcja bezpiecznego ruchu pozwala skrócić czasy konfiguracji i zmniejszyć kosztu konserwacji, a tym samym zwiększyć wydajność.

Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD5 można wykorzystywać, podobnie jak PROFINET, we wszystkich powszechnie stosowanych systemach magistrali Fieldbus. W przypadku niemal wszystkich znaczących systemów magistrali Fieldbus wystarczy podłączyć do serwowzmacniacza kartę interfejsu. Pozwoli to użytkownikowi zmniejszyć koszty inwestycji w przypadku interfejsu dla sieci PROFINET. Technologia serwonapędów firmy Pilz jest odpowiednia dla indywidualnych rozwiązań. Serwowzmacniacze można wykorzystać praktycznie w każdym środowisku automatyzacji.

Firma Pilz zapewnia wsparcie począwszy od konfiguracji napędów bezpiecznych aż po ich uruchamianie, a także świadczy szeroką gamę usług serwisowych dla tego produktu.

Dzięki temu możliwe jest używanie rozwiązań bezpiecznych napędów PMC z firmy Pilz w sposób elastyczny i niezależny od pracy nadrzędnego systemu sterowania. Napęd PMC jest bardziej dostępny dzięki zastosowaniu nowego interfejsu PROFINET dla serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl