Polska | polski

Ostfildern, 23.11.2015

Nowa jednostka bazowa w konfigurowalnym systemie sterowania PNOZmulti 2 firmy Pilz – podstawa dla dużych projektów!

Standardy na potrzeby bezpieczeństwa, więcej połączeń i prostsze zarządzanie projektami – Pilz uzupełnia gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nową jednostkę bazową PNOZ m B1. Oferuje ona nie tylko wyższą wydajność w przypadku maszyn o większym zakresie funkcji, na przykład przy dużych projektach, lecz również zapewnia połączenie z wszystkimi powszechnymi systemami magistrali Fieldbus za pośrednictwem odpowiednich modułów rozszerzeń.

Po raz pierwszy nowa jednostka bazowa PNOZ m B1 nie posiada wejść ani wyjść: do dostosowania systemu do konkretnej aplikacji służą moduły rozszerzeń. W urządzeniu dodatkowo zastosowano dwa zintegrowane interfejsy Ethernet, co pozwala ograniczyć koszty. W przypadku nowej jednostki bazowej liczbę modułów rozszerzeń dołączanych po prawej stronie zwiększono do ośmiu. Możliwość przyłączania do wszystkich powszechnie wykorzystywanych systemów magistrali Fieldbus za pośrednictwem odpowiednich modułów rozszerzeń przekłada się na skrócenie czasów przestoju i zwiększenie dyspozycyjności instalacji.

Uproszczone zarządzanie projektem
Maksymalny rozmiar programu dla systemu PNOZ m B1 został zwiększony czterokrotnie: teraz można wykonać do 1024 połączeń pomiędzy elementami. Projekty można zapisać w pamięci USB. Pamięć USB pozwala zapisać kilka projektów i umożliwia zarządzanie wybranymi maszynami. Program można wybrać za pośrednictwem Menedżera Projektów. Obecnie możliwe jest również ustawienie daty i godziny dla systemu PNOZ m B1 w programie PNOZmulti Configurator. Wyświetlacz umożliwia wygodne przeprowadzanie czynności diagnostycznych. Jednostki PNOZ m B1 można używać począwszy od wersji 10 narzędzia programowego PNOZmulti Configurator.

Gwarancja podłączenia do instalacji
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 można teraz podłączyć do systemu magistrali Fieldbus CC-Link, do magistrali Profinet, Profibus, Ethernet/IP oraz wielu innych. Dołączenie systemu PNOZmulti 2 do innego systemu magistrali odbywa bez konieczności wymiany programu: wystarczy wymienić jeden moduł magistrali Fieldbus na inny.

Otwartość na bezpieczeństwo
PNOZmulti 2 to otwarty, konfigurowalny system sterowania dla funkcji bezpieczeństwa, który można wykorzystywać elastycznie i w różnych dziedzinach przemysłu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz automatyzacji niezależnie od systemu sterowania instalacją wyższego poziomu. Korzystanie z dostępnych modułów rozszerzeń pozwala uzyskać większe rozdrobnienie, a tym samym precyzyjnie dostosować strukturę sterowania do konkretnego rozwiązania. Użytkownicy nabywają tylko faktycznie potrzebne dla siebie produkty, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Określenie standardów bezpieczeństwa
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 pozwala wdrażać liczne funkcje zabezpieczenia instalacji maszyn. System ten jest modułowy i rozszerzalny, dzięki czemu może się rozrastać wraz z rozbudową maszyn lub w przypadku zmiany wymagań. Systemy PNOZmulti 2 można połączyć z powszechnie stosowanymi sieciami komunikacyjnymi. Możliwe jest stworzenie architektury bezpieczeństwa niezależnie od systemu sterowania operacyjnego na poziomie wyższym, ponieważ jej wdrożenie nie zależy od typu maszyny lub instalacji, kraju czy gałęzi przemysłu. W ten sposób użytkownicy standaryzują swoje bezpieczeństwo.
 

Firma Pilz uzupełnia swoją gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nową jednostkę bazową PNOZ m B1.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: