Polska | polski

Ostfildern, 01.10.2015

Rozbudowa siedziby o Kampus Pilz – Renate Pilz: „Wymierne wartości budują przyszłość”. Otwarcie Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza

Firma Pilz otworzyła w swojej siedzibie w Ostfildern Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilz’a. Całkowita powierzchnia nowego budynku wynosi 13 500 m2; jest to największa pojedyncza inwestycja w historii rodzinnej firmy Pilz; jej wartość opiewa na 20 milionów euro. W rezultacie firma Pilz nie tylko powiększyła o połowę swój obszar produkcyjny, lecz również rozbudowała siedzibę w Ostfildern.

Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza zostało wybudowane w ciągu 16 miesięcy. Nowy budynek obejmuje strefę produkcyjną o powierzchni 6900 m2 , około 4000 m2 powierzchni biurowej i 2600 m2 powierzchni dodatkowej, jest miejscem pracy 390 osób. Oprócz produkcji i logistyki, będzie on również mieścić pod jednym dachem działy związane z produkcją: w tym dział technologii produkcji, technologii informacyjnej, zarządzania jakością oraz dział zakupów.

„Odczuwamy ogromną satysfakcję z faktu, że możemy zainwestować we własną siedzibę i dzięki temu kontynuować nasz rozwój. Cieszy nas to przede wszystkim dlatego, że z tego regionu wywodzą się nasze korzenie. A także ze względu na rozbudowę Kampusu Pilz, w którym wszystkie działy ściśle i efektywnie współpracują ze sobą z wymierną korzyścią dla naszych klientów. Taka współpraca jest bardzo ważna dla sukcesu naszej rodzinnej firmy”, powiedziała Renate Pilz na uroczystym otwarciu nowego obiektu w obecności ponad 200 gości.

„Obiekt ten wyraźnie uświadamia nam, w jaki sposób wartości mogą tworzyć pomyślną przyszłość”, podkreśliła Renate Pilz. „Zaufanie, niezawodność i odwaga wprowadzania innowacji są głównymi czynnikami sukcesu firmy Pilz”. Oficjalne otwarcie zostało poprzedzone przyjęciem dla pracowników w dniu 26 września 2015, które uświetniło uroczystą inaugurację budynku.

W nowym zakładzie produkcyjnym produkowane będą przekaźniki bezpieczeństwa, systemy sterowania, czujniki bezpieczeństwa oraz napędy. Znajdują one zastosowanie nie tylko w zakładach produkcyjnych, prasach, narzędziach zmechanizowanych czy robotach przemysłowych, ale również w technologii kolejowej, w automatyzacji budynków czy systemach sterowania kolejkami linowymi. Przykładem są kolejki w wesołych miasteczkach, na przykład w wiedeńskim Parku Prater, czy też kolejka prowadząca na Sugarloaf Mountain w Rio de Janeiro.

Fabryka z możliwością adaptacji
W nowym budynku firma Pilz przywiązuje szczególne znaczenie do ergonomicznego środowiska pracy personelu i do elastycznego rozplanowania produkcji. Warsztaty, w których uczestniczyli pracownicy działu technologii produkcji oraz personel produkcyjny, pozwoliły zoptymalizować środowisko robocze już na etapie projektowania, co wpłynie na efektywność i ergonomię procesów produkcyjnych. Klimatyzowane pomieszczenia biurowe, oryginalna koncepcja akustyki z pochłaniaczami dźwięku, jak również przezroczyste ściany pomiędzy pomieszczeniami, a także ogrzewanie podłogowe tworzą przyjemną atmosferę roboczą.

Podobnie jak w innych budynkach na terenie Kampusu Pilz, również tutaj technologia pełni kluczową rolę: energia geotermalna, wysoce skuteczna izolacja budynków i odzysk ciepła zapewniają wysoką efektywność energetyczną i niski poziom emisji CO2.

Hala o otwartej architekturze umożliwia planowanie procesów produkcyjnych z optymalną elastycznością. Indywidualne jednostki produkcyjne są zorganizowane w formie podkowy w celu zapewnienia szybkiego przepływu towarów i informacji.

Industrie 4.0: Firma Pilz wyznaje filozofię powszechnego łączenia
Ten przepływ informacji stanowi motto czwartej rewolucji przemysłowej czyli „Industrie 4.0”. Produkcja w firmie Pilz jest połączona z poprzedzającymi oraz następującymi po niej procesami i procedurami. Już starsze operacje produkcyjne oparte były na procesach stosujących technologię informacyjną, takich jak inteligentne przenośniki części roboczych wykorzystujące technologię RFID. Procesy te zostały zaadaptowane i są sukcesywnie uzupełniane. W Ostfildern firma Pilz optymalizuje sterowanie procesami produkcyjnymi poprzez odpowiednie zestawianie i przetwarzanie danych z maszyn. Pozwala to skutecznie minimalizować przerwy i przestoje w pracy. Dokumentacja robocza będzie w przyszłości przechowywana w chmurze Pilz, co zapewni jej ciągłą aktualność i dostępność z urządzeń mobilnych. Inne zdecydowane dążenia mające na celu wprowadzenie technologii informacyjnej i zbliżanie się do docelowych rozwiązań produkcyjnych realizowane są w ramach „Pilz Think Tank 4.0”, Co oznacza, że zasoby wymagane do wdrożenia w firmie Pilz, w ramach czwartej rewolucji przemysłowej zostaną udostępnione specjalistom z dziedziny technologii informacyjnej i produkcji.
 

Kontakt:

Martin Kurth
Prasa korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Prasa techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Kontakt z mediami
Austria
Telefon: +43 1 7986263-13
Adres e-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Kontakt z mediami
Szwajcaria
Telefon: +41 62 88979-33
Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Otwarcie nowego Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza spowodowało powstanie w siedzibie firmy w Ostfildern Kampusu Pilz. Inteligentna produkcja jest wkładem firmy Pilz w rozwój platformy Industrie 4.0.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl