Polska | polski

Ostfildern, 04.04.2014

Nowy przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 firmy Pilz do sprawnego monitorowania czujników optycznych

Firma Pilz rozszerzyła swoją ofertę o przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 należący do gamy produktów PNOZcompact, przeznaczony do bezpiecznego monitorowania wszelkich standardowych czujników optycznych typu 4 lub innych urządzeń wyposażonych w wyjścia OSSD w sposób zgodny z wymaganiami normy EN 61496. Krótki czas reakcji, wynoszący nie więcej niż 12 milisekund, przyczynia się do zwiększenia elastyczności zastosowania przekaźnika – można instalować je w mniejszej odległości od poruszających się części, które stwarzają zagrożenie. Nowy przekaźnik PNOZ c2 sprawdza się we wszelkich zastosowaniach związanych z budową maszyn i spełnia najbardziej wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa: pozwala osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) do e oraz poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL CL) do 3. Oferowany przekaźnik bezpieczeństwa przynosi znaczące korzyści zwłaszcza w kontekście seryjnej produkcji maszyn.

Ogólny czas reakcji nieprzekraczający 12 milisekund – gwarantowany przez cały okres eksploatacji – sprawia, że czujniki optyczne można instalować w mniejszej odległości od źródeł zagrożenia. W zależności od aplikacji może to pozwolić na wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających sięgnięcie za system.
Czas reakcji jest umieszczony na obudowie nowego przekaźnika bezpieczeństwa. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas instalacji, serwisowania i corocznych kontroli optoelektronicznych urządzeń ochronnych (ESPE). Nadajnik i odbiornik czujnika optycznego są zasilane bezpośrednio z przekaźnika PNOZ c2, co przekłada się na przyspieszenie ich instalacji.
Zastosowanie przekaźników, na przykład w połączeniu z czujnikami optycznymi PSENopt i wyłącznikami bezpieczeństwa PSENcode firmy Pilz pozwala stworzyć bezpieczne i sprawne rozwiązanie dla potrzeb optoelektronicznych urządzeń ochronnych.
Nowy przekaźnik PNOZ c2 umożliwia monitorowanie barier świetlnych typu 4 i czujników z wyjściami OSSD w sposób zgodny z najbardziej wyśrubowanymi normami bezpieczeństwa: odpowiednio do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) do e według normy EN ISO 13849-1 oraz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL CL) do 3 według normy IEC 62061.

Szybki, opłacalny i elastyczny
Możliwość dwojakiego uruchamiania – monitorowanego lub automatycznego – przyczynia się do uproszczenia konfiguracji ze względu na brak konieczności stosowania dodatkowych zworek dla potrzeb wyboru trybu pracy. Instalację przyspieszają i ułatwiają również wbudowane sprężynowe zaciski, które obsługuje się bez użycia narzędzi. Dzięki łatwości podłączenia i elastyczności w zakresie konserwacji przekaźnik PNOZ c2 pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale i obniżyć koszty.

Uproszczona dokumentacja
Do przekaźnika PNOZ c2 dołączony jest schemat blokowy przykładowego połączenia, co umożliwia podłączenie urządzenia bez odwoływania się do oddzielnej dokumentacji.
Ponadto nowy czujnik bezpieczeństwa jest opatrzony kodem QR, który można zeskanować w celu przywołania dodatkowych informacji na temat produktu. Dzięki temu w każdej chwili można uzyskać dostęp do najnowszych danych dotyczących urządzenia.

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

;