Polska | polski

Ostfildern, 27.03.2014

Pilz poszerza swoją ofertę edytorów do systemu sterowania PSS 4000 – nowy edytor PAS LD do funkcji bezpieczeństwa i automatyki

Pilz poszerza ofertę narzędzi programistycznych w systemie sterowania PSS 4000 o edytor PAS LD (schemat drabinkowy). Może on być wykorzystywany do tworzenia programów związanych z bezpieczeństwem, programów do zadań związanych z automatyką lub ich kombinacji. W systemie sterowania Pilz nowy edytor można dowolnie łączyć z innymi językami programowania EN/IEC 61131-3 PLC, dzięki czemu nawet złożone zadania związane z automatyką mogą być realizowane łatwo i konsekwentnie.

Z PAS LD dostępny jest zatem teraz kolejny edytor do programowania systemów sterowania PSSuniversal PLC w systemie PSS 4000, obok już znanych edytorów PAS STL (do tekstu strukturalnego), PAS IL (do list instrukcji) i graficznego edytora PASmulti. Z edytora PAS LD, uznanego za język LVL (Limited Variability Language), a także innych edytorów PAS, użytkownicy mogą korzystać do realizacji zadań nie tylko z zakresu automatyki, ale także bezpieczeństwa, bez ograniczeń funkcjonalnych. Konstruktorzy maszyn mogą zatem tworzyć programy związane z bezpieczeństwem przy użyciu tego samego procesu, z którego korzystają zazwyczaj.

Szeroka oferta edytorów do PSS 4000 daje użytkownikom swobodę wyboru narzędzi programistycznych do swoich zadań związanych z automatyką. Mają oni również dostęp do obszernej biblioteki bloków programowych do tworzenia funkcji bezpieczeństwa i automatyki, takich jak wykrywanie położenia, kontrola i monitorowanie lub ogólne związane z bezpieczeństwem funkcje monitorowania, takie jak zatrzymanie awaryjne, które użytkownicy mogą w prosty sposób dodawać do swoich własnych bloków programowych i bibliotek.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

;