Zaawansowane technologicznie maszyny i linie produkcyjne wymagają często stosowania nie jednej, a kilku funkcji bezpieczeństwa. Chcąc zapewnić wysoki poziom niezawodności takich aplikacji, projektant musi zastosować jeden przekaźnik bezpieczeństwa na każdą funkcję. Taki wymóg powoduje znaczący wzrost kosztów całej inwestycji. W takim wypadku tańsze i znacznie prostsze jest oparcie układu bezpieczeństwa o programowalny przekaźnik bezpieczeństwa. Dla nowych klientów, którzy chcą zacząć stosować programowalne przekaźniki bezpieczeństwa przygotowaliśmy pakiet startowy w promocyjnej cenie. W ramach pakietu otrzymujesz programowalny przekaźnik PNOZ m B0, wraz z niezbędnymi akcesoriami - zestawem zacisków, kartą pamięci oraz licencję jednostanowiskową do oprogramowania narzędziowego. Przekaźnik posiada dwadzieścia wejść bezpiecznych oraz cztery wyjścia bezpieczne. Taka ilość wystarczy, by obsłużyć przyciski E-STOP, kurtynę bezpieczeństwa wraz z czujnikami mutingu, czujnik krańcowy, przyciski start/stop oraz elementy wyjściowe: zezwolenie na pracę napędów, lampki sygnalizacyjne oraz pętlę sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu otrzymujesz zestaw pozwalający na stworzenie zaawansowanego układu bezpieczeństwa w cenie dwóch przekaźników jednofunkcyjnych! Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa oprócz większych możliwości obsługi urządzeń wejściowych pozwala na zaimplementowanie logiki bezpieczeństwa: obsługi różnych trybów pracy, włączania i wyłączania napędów w odpowiedniej sekwencji czasowej, tym samym upraszczając okablowanie. Co więcej, dzięki możliwościom diagnostycznym znalezienie usterki w całym układzie jest znacznie prostsze, niż w rozbudowanych układach przekaźnikowych.
Korzystając z naszego pakietu startowego otrzymujesz wszystkie te możliwości – nie tylko jednorazowo. Mając licencję możesz korzystać z programowalnych przekaźników bezpieczeństwa również w przyszłości, co pozwoli Ci ujednolicić architekturę oraz zminimalizować magazyn części zamiennych.
W skład zestawu wchodzi:
999210 | Zestaw startowy PNOZmulti 2 wraz z licencją | 550 EUR * |
---|---|---|
772100 | PNOZ m Bo | 1 |
750008 | PNOZ s Set1screw terminals 45mm | 1 |
779211 | Chipcard 1 piece 32kB | 1 |
773010B | Basic Licence for PNOZmulti Configurator | 1 |
*Podana cena jest ceną netto
Promocja obowiązuje do odwołania przez Pilz Polska
Pytania techniczne: technical.support@pilz.pl