Polska | polski

27.03.2019

Targi Hannover Messe 2019: Innowacje w obszarze automatyzacji inteligentnej fabryki

Odkryj trendy i innowacje związane z inteligentną fabryką przyszłości w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. w Hanowerze! Przy stoisku D17 w hali 9 firma Pilz zaprezentuje innowacje w obszarach obsługi i monitorowania, technologii czujników bezpieczeństwa systemów I/O oraz usług.

Modułowe zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną już możliwe

W Hanowerze zaprezentujemy po raz pierwszy innowacyjne rozwiązanie PITmode fusion przeznaczone do modułowego zarządzania dostępem i uwierzytelnianiem z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony. Produkt PITmode fusion składa się z czytnika PITreader wykorzystującego technologię RFID, zintegrowanego serwera sieciowego oraz modułu SEU (Safe Evaluation Unit). Dzięki rozdzieleniu komponentów system umożliwia elastyczną integrację z dostępnymi jednostkami sterującymi.

Większa elastyczność dzięki innowacyjnej technologii czujników

Firma Pilz zaprezentuje rozwiązanie do elastycznego i skutecznego monitorowania obszarów – skaner laserowy PSENscan w wersjach Light, Master i Slave. Laserowe skanery bezpieczeństwa firmy Pilz nadają się obecnie także do ochrony obszarów w aplikacjach pionowych, na przykład do zabezpieczania dostępu. Dzięki czemu możliwe jest bardziej elastyczne projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem skanera PSENscan. Najważniejsze zalety: Mniej przestojów i większe oszczędności.

Skorzystaj z okazji i zobacz kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode! Dzięki zastosowaniu technologii RFID czujniki PSENcode łączą w sobie maksymalną ochronę przed manipulacją z minimalnymi wymaganiami przestrzennymi. W Hanowerze zaprezentujemy aktuator PSENcode profilu 3 mm. Większa swoboda przy projektowaniu maszyny – szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Platforma Master Industry 4.0 z otwartymi technologiami komunikacyjnymi

Aby zagwarantować wymianę danych w produkcji sieciowej, niezbędny jest dostęp do otwartych technologii komunikacyjnych zgodnych z międzynarodowymi standardami. Z myślą o tym firma Pilz oferuje nowy moduł IO-Link Master PSS u2 ES 4 IOL dla systemu PSSuniversal 2. Otwarta technologia we/wy zgodna z międzynarodowymi standardami, w tym normą IEC 61131-9, wspomaga produkcję sieciową spełniającą wymagania Przemysłu 4.0. W Hanowerze skorzystasz z porad naszych ekspertów!

Kompleksowa obsługa w USA

Każdy podmiot sprowadzający maszyny na rynek amerykański musi zadbać o ich zgodność z lokalnie obowiązującymi przepisami. Usprawnia to proces uzyskiwania zezwolenia na użytkowanie. Od niedawna firma Pilz oferuje nową usługę – IC USA, której założeniem jest wspieranie producentów i eksporterów w uzyskaniu zgodności ze wszystkimi specyfikacjami obowiązującymi z USA, aż do uzyskania pozwoleń wydawanych przez amerykańskie urzędy.

Te i inne nowości zaprezentujemy w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. w Hanowerze. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas w hali 9, przy stoisku D17. Do zobaczenia!


Dalsze informacje:
Odkryj wszystkie nasze nowości!

Innowacje
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl