Polska | polski

10.01.2019

Robotyka - „Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018”

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała „Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018, Robotyka - Projekt bezpieczeństwa dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych - Część 1: Manipulatory” (w angielskiej wersji językowej). Raport ten jest nowelizacją istniejącej normy ISO 10218-2:2011 dotyczącej przemysłowych systemów zrobotyzowanych i ich integracji.

Robotyka przemysłowa rozwija się w bardzo szybkim tempie. Normy i dyrektywy muszą nadążać za rozwojem systemów zrobotyzowanych, tak aby utrzymać na najniższym poziomie ryzyko związane z ich wykorzystywaniem podczas integrowania, rozruchu i odbioru, a także użytkowania i konserwacji. W rezultacie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała „Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018”. Zawiera on wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa jakie należy uwzględnić w trakcie budowy i integrowania manipulatorów dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych.

„Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018” obejmuje między innymi:

  • wytwarzanie, projektowanie i integrowanie manipulatorów (takich jak chwytaki i systemy chwytaków).
  • Niezbędne informacje dotyczące użytkowania

Dokument zawiera dodatkowe wymagania normy ISO 10218 2:2011 dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych i ich integracji.

Publikacja raportu technicznego jest elementem aktualnie trwających prac nad międzynarodowymi normami w dziedzinie robotów przemysłowych ISO/TC299/WG3. Pilz aktywnie uczestniczy w tworzeniu tych norm. 


Dalsze informacje:

Robotyka w firmie Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl