Polska | polski

14.11.2018

SPS IPC Drives 2018: Innowacje dla inteligentnej fabryki przyszłości

Odkryj trendy i innowacje na potrzeby inteligentnej fabryki przyszłości! W Norymberdze zostaną zaprezentowane nowe kurtyny świetlne PSENopt II do ochrony ciała. Na naszym stoisku znajdziesz również: moduły robotyki serwisowej, innowacje z dziedziny technologii napędów oraz nowe szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Inteligentna technologia czujników dla rozwiązań przyszłości

W Norymberdze przekonasz się na własne oczy jak wyglądają inteligentne rozwiązania do ochrony człowieka i maszyny. Zaprezentujemy modułowe systemy bezpieczeństwa oraz indywidualne rozwiązania do zabezpieczenia drzwi umożliwiające szybką diagnostykę również w sytuacji awarii. Mata bezpieczeństwa PSENmat oferuje funkcję monitorowania i kontroli poprzez wykorzystanie wirtualnych przełączników. Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan do wydajnego monitorowania obszaru. W Norymberdze zaprezentujemy również nowe wersje kurtyn świetlnych PSENopt II. Chronione pole o wysokości do 1500 mm sprawia, że kurtyny te są odpowiednie do ochrony rąk i ciała aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g kurtyny świetlne są wyjątkowo odporne na wstrząsy, wibracje i kolizje. Wykorzystaj zasięg roboczy do 50 metrów i prostą diagnostykę dzięki diodom LED!

Moduły robotyki serwisowej firmy Pilz w praktycznym zastosowaniu

Na naszym stoisku w Norymberdze zobaczysz zastosowanie modułów robotyki serwisowej w różnych aplikacjach: W wersji z ramieniem podwójnym i w wersji mobilnej we współpracy z pojazdem sterowanym automatycznie (AGV). Moduły robotyki serwisowej można wykorzystać również w aplikacji typu pick-and-place i w prasie sterowanej hydraulicznie.

Zaprojektuj własną aplikację robotyki serwisowej! Manipulator, moduł sterowania, moduł operatorski i moduł programowy oparty na  platformie ROS można łączyć zgodnie z zasadą łączenia bloków.

Moduły sterowania ruchem firmy Pilz: Większa wydajność, mniejsze koszty

Innowacje w dziedzinie technologii napędów obejmują nową generację systemów sterowania ruchem PMCprimo C2 firmy Pilz. Dzięki zwiększonej wydajności oferują one większą liczbę cykli i wyższą jakość produkcji. W uzupełnieniu do większej liczby interfejsów i wejść enkoderów cyfrowe wejścia/wyjścia oraz interfejs USB zapewniają wysoką elastyczność. Cyfrowy protokół sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL jest obecnie dostępny dla serwonapędów PMCtendo SZ. Wymaga on minimalnej liczby kabli połączeniowych pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Coraz popularniejszy w technologii napędów jest trend stosowania rozwiązań wykorzystujących jeden kabel.

Uznawana na całym świecie kwalifikacja w dziedzinie znakowania CE

Pilz rozszerza swoją ofertę o nowe szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking”. Ta międzynarodowa kwalifikacja, certyfikowana przez TÜV Nord, umożliwia zdobycie wiedzy wymaganej w procesie znakowania CE nowych, istniejących lub zmodyfikowanych maszyn .

Te i inne innowacje zaprezentujemy w dniach 27-29 listopada 2018 w Norymberdze. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas na stoisku nr 370 w hali 9. Do zobaczenia!


Dalsze informacje:

Przyjrzyj się uważnie naszym nowościom

Innowacje rozwiązania dla inteligentnej fabryki przyszłości
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl