Polska | polski

22.08.2018

Rozwiązania dla systemów kolejowych 4.0

Digitalizacja sektora kolejowego postępuje coraz szybciej. Dzięki niej i zautomatyzowanym procesom można zwiększyć punktualność i niezawodność transportu kolejowego. Zapewniamy Ci wsparcie w zakresie rozwiązań dla Systemów kolejowych 4.0 dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu!

Nastawnie są sercem każdej sieci kolejowej. Bez nich transport kolejowy nie byłby możliwy. Dzięki nowoczesnej technologii sterowania kontrolowane są zwrotnice, sygnały, przejazdy drogowo-kolejowe. Dla wymagającej branży kolejowej zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie zdalnego sterowania nastawniami. Z nastawni centralnej za pomocą systemu PSS4000-R sterowane są dwie nastawnie. System ten został wbudowany w istniejącą infrastrukturę sterowania W trakcie modernizacji ruch pociągów nie był zatrzymywany, a rozruch technologiczny przeprowadzano na bieżąco.

W branży kolejowej potencjał dla cyfrowych rozwiązań sterowania jest ogromny! Nowe technologie umożliwiają zwiększenie niezawodności systemów kolejowych.

Klucz do sukcesu: Digitalizacja i normy europejskie

Digitalizacja i standaryzacja branży kolejowej są w całej Europie kluczem do wyższej jakości operacji kolejowych, bez nadmiernie rosnących kosztów. EULYNX jest europejską inicjatywą dwunastu jednostek zarządzających infrastrukturą kolejową, która to zadanie uczyniła swoim celem. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie unormowanego, bezpiecznego protokołu komunikacyjnego RaSTA. W celu promowania i rozpowszechniania tego rozwiązania, wraz z naszymi partnerami z branży kolejowej dowodzimy możliwości komunikowania się za jego pośrednictwem systemów sterowania różnych producentów. Mając to na uwadze, wspieramy działania EULYNYX i łączenie europejskiej infrastruktury kolejowej.

Odwiedź firmę Pilz na targach InnoTrans 2018!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań dla Systemów kolejowych 4.0? Odwiedź nas w dniach od 18 do 21 września 2018 na targach InnoTrans w Berlinie. Zarezerwuj już dziś spotkanie z naszymi ekspertami.


Umów się na rozmowę w czasie targów InnoTrans!

Kolejnictwo
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl