Polska | polski

29.10.2018

Poznaj w praktyce technologię automatyzacji – dzięki systemom szkoleniowym firmy Pilz!

Systemy edukacyjne Pilz zapewniają praktyczne podejście do poznawania funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji maszyn w celu zapoznania się z podstawami pracy w przemyśle.

Każdego roku Pilz szkoli przyszłych specjalistów rozpoczynających swoje kariery w przemyśle. Maksymalne doświadczenie praktyczne jest dla nas ważne w celu optymalnego przygotowania stażystów do pracy w przemyśle.

W tym celu wykorzystujemy modułowe systemy edukacyjne Pilz PES. Opracowane w naszym zakładzie moduły zawierają nowoczesne elementy przemysłowe. Symulują one działanie instalacji i maszyn. Nasi kursanci, stażyści i studenci poznają różne funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji na przykładzie praktycznych aplikacji.

Systemy szkoleniowe – idealne uzupełnienie teorii

Elementem każdego szkolenia są zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym lub oceną ryzyka. Nasi stażyści testują swoją wiedzę w sposób praktyczny z użyciem modułowych systemów edukacyjnych firmy Pilz. System PES umożliwia również symulowanie błędów, np. w programowaniu systemów sterowania. Stażyści muszą znaleźć i przeanalizować błędy przy użyciu funkcji diagnostycznych wizualizacji maszyny.

„Jest to oczywiście interesujące dla naszych stażystów, gdyż mogą ćwiczyć na realistycznych aplikacjach, a następnie wykorzystywać swoją wiedzę w odniesieniu do rzeczywistych maszyn. Nasze modułowe systemy edukacyjne wykorzystujemy również w  szkoleniach wewnętrznych, ponieważ moduły są bezpośrednio gotowe do wykorzystania, bez żadnych dodatkowych elementów instalacyjnych i mogą być stosowane w różnych kombinacjach”, mówi David Ballau, trener firmy Pilz.

Pilz wykorzystuje systemy szkoleniowe w następujących obszarach:

  • Technologia czujników: Wiedza na temat sposobów ochrony przed niebezpiecznymi ruchami z wykorzystaniem różnych funkcji bezpieczeństwa.
  • Obsługa i monitorowanie: Praktyczna nauka wizualizacji instalacji – obejmująca funkcję diagnostyki.
  • Układy logiczne: Nauka realizacji funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji w systemach sterowania o różnym poziomie złożoności, również z wykorzystaniem oprogramowania.
  • Technologia aktuatorów: Symulacja przełączania wysokich obciążeń elektrycznych, a także wyjaśnienie sposobu działania optoelektronicznych urządzeń zabezpieczających na modelu przenośnika taśmowego.

Chcesz wykorzystywać systemy edukacyjne Pilz do wspierania systemu szkoleń w swojej firmie? Chętnie udzielimy Ci niezbędnych rad! 

Dalsze informacje:

Systemy szkoleniowe Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl