Polska | polski

22.03.2018

Produkty firmy Pilz promowane na targach Hannover Messe 2018

Jak będzie wyglądać fabryka przyszłości? Firma Pilz na tegorocznych targach Hannover Messe zaprezentuje innowacyjne rozwiązania automatyzacji na potrzeby inteligentnej fabryki. Absolutną nowością na tegorocznych targach jest przede wszystkim modułowy system ryglowania z elastycznymi opcjami łączenia.

Bramka. System. Bezpieczeństwo.

Systemy ryglowania odgrywają istotną rolę w fabryce przyszłości. Na naszym stoisku wystawienniczym po raz pierwszy zaprezentujemy nowy modułowy system ryglowania w praktycznym zastosowaniu. Nasi eksperci zademonstrują jak zrealizować spersonalizowane rozwiązanie ryglowania pojedynczych podzespołów firmy Pilz.

Elastyczna produkcja: Możliwa dzięki inteligentnej fabryce!

Inteligentne łączenie w sieć i elastyczna produkcja otwierają ogromne możliwości dla przemysłu. W Hanowerze przekonasz się, jak szybko nasza inteligentna fabryka potrafi dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dzięki czemu można wyprodukować dodatkowy produkt na nowym stanowisku pracy ręcznej bez przerywania trwającego procesu produkcyjnego. Prawdziwa modułowość! W aplikacji zostanie również wykorzystana nasza dynamiczna mata bezpieczeństwa PSENmat, która chroni niebezpieczny obszar i umożliwia bezpieczną, niewymagającą ręcznej obsługi pracę maszyny. Elastyczna produkcja zgodnie z Industry 4.0 – sprawdź jak wygląda na naszym stoisku!

Technologia czujników 2D/3D w aplikacjach HRC

Zakład produkcyjny bez robotów? W fabryce przyszłości nie jest to możliwe! W Hanowerze zademonstrujemy Ci, jak można chronić obszary i przestrzenie, zgodnie z Twoimi wymaganiami, z wykorzystaniem naszych dynamicznych czujników. Zobacz jak działają nasze produkty reprezentujące technologię czujników: skaner bezpieczeństwa PSENscan, mata bezpieczeństwa PSENmat, a także system kamer bezpieczeństwa SafetyEYE.

Na naszym stoisku pokażemy Ci również, jak działa zestaw do pomiaru siły kolizji aplikacji HRC przydatny podczas zgodnej ze standardami walidacji Twojej aplikacji według normy ISO/TS 15066. Umów się już dziś na spotkanie z naszymi ekspertami!

Bilety na targi i najnowsze informacje o targach

Zaplanuj wizytę na stoisku firmy Pilz. Nasza strona poświęcona targom zawiera wszystkie informacje dotyczące naszej ofertynajważniejszych produktów. Tutaj możesz umówić spotkanie z naszym ekspertem i zapewnić sobie bezpłatną wejściówkę na targi!

Do zobaczenia na targach Hannover Messe 2018! Odwiedź nas w hali 9, na stoisku D17.

Dalsze informacje:

Hannover Messe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl