Polska | polski

26.01.2018

Bezpieczna automatyzacja 4.0

Szeroka gama wariantów dla małych partii produkcyjnych. Oto przyszłość automatyzacji. Szeroki zakres wariantów wymusza zastosowanie elastycznego rozwiązania, jakim jest system PSS 4000.

System sterowania PSS 4000 został opracowany na potrzeby automatyzacji przyszłości, umożliwia realizację zadań bezpieczeństwa i automatyzacji, może być wykorzystywany w elastycznych i modułowych aplikacjach.

Dzięki systemowi PSS 4000 można, zgodnie z zasadą Multi-Master, łączyć wiele sterowników PLC, z których każdy pracuje autonomicznie. Każdy sterownik i moduł I/O dostarcza dane procesowe do wszystkich sterowników instalacji – bez udziału centralnego elementu sterującego.

Twoje oprogramowanie jest niezależne od sprzętu i to Ty decydujesz na ilu sterownikach realizowana ma być dana funkcja. Nie jest wymagane złożone programowanie poszczególnych połączeń komunikacyjnych pomiędzy kilkoma sterownikami. Pozwala to oszczędzić czas i uniknąć błędów podczas programowania.

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu ułatwia proces projektowania. Wszystkie dane procesu można bezpośrednio wykorzystać do wizualizacji. Dzięki temu można wyeliminować zdublowane wejścia i wynikające z nich źródła błędów.

PSS4000 stanowi optymalne rozwiązanie dla modułowych i elastycznych instalacji, zgodnie z założeniami Industry 4.0.

 

Dalsze informacje:

Rozproszone działanie systemu sterowania PSS 4000
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl