Polska | polski

17.11.2017

Nowości na targach SPS IPC Drives 2017

Pod hasłem „Bezpieczeństwo w każdym wymiarze” na targach SPS IPC Drives firma Pilz zaprezentuje rozwiązania przemysłowe, innowacyjne produkty oraz usługi na potrzeby kompletnej automatyzacji. Do absolutnych nowości należy mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia oraz sterownik PSS67 PLC będący pierwszym sterownikiem PLC o stopniu ochrony IP67.

Zastosowanie dynamicznej technologii czujników przyczynia się do poprawy wydajności i ergonomii

Wśród tegorocznych nowości jest mata bezpieczeństwa PSENmat, umożliwiająca realizację nowych koncepcji maszyn dzięki wbudowanej funkcji wykrywania położenia. PSENmat łączy w sobie bezpieczne monitorowanie obszaru z funkcją obsługi instalacji i maszyn – w jednym urządzeniu!

Nowy skaner laserowy PSENscan jest odpowiedni do dwuwymiarowego monitorowania obszaru. Dzięki PSENscan chroniony jest dostęp nie tylko do stref niebezpiecznych, ale również do przestrzeni za nimi. Skaner nie dopuszcza do ponownego nieumyślnego uruchomienia maszyny w przypadku czyjejkolwiek obecności w tej strefie. Za pomocą tylko dwóch skanerów laserowych możliwe jest zagwarantowanie pełnej ochrony wokół pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Laserowe skanery 2D wykrywają obiekty na trasie pojazdu i dzięki temu umożliwiają wyhamowanie pojazdu AGV na czas.

PSS67 PLC: Automatyzacja poza szafą sterowniczą

Pilz prezentuje sterownik PSS67 PLC będący pierwszym bezpiecznym serownikiem PLC o stopniu ochrony IP67. Dzięki całkowitemu obudowaniu modułu elektroniki, sterownik ten charakteryzuje się dużą odpornością i można go zainstalować bezpośrednio na maszynie. W porównaniu do systemów montowanych w szafach sterowniczych, przyczynia się nie tylko do ograniczenia prac związanych z okablowaniem, ale również może być bardziej elastyczny przy wdrażaniu instalacji modułowej.

Odwiedź stoisko firmy Pilz na targach SPS 2017!

W Norymberdze w dniach od 28 do 30.11.2017, zaprezentujemy liczne nowości technologiczne z dziedziny czujników, sterowania i napędu, a także oprogramowania i usług.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas na stoisku nr 370 w hali 9. Do zobaczenia!

Dalsze informacje:

Innowacje
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl