Polska | polski

20.04.2017

Co nowego na targach Hannover Messe – Automatyzacja o wyższym stopniu inteligencji!

„Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi dla Twoich rozwiązań automatyzacji.


Kompletne rozwiązania w zakresie bezpiecznych aplikacji z udziałem robotów kolaborujących

Firma Pilz zaprezentuje jak zrealizować aplikację HRC w sposób bezpieczny, bez stosowania osłon, z użyciem wyłącznie produktów firmy Pilz. W tym demonstracyjnym przykładzie wykorzystano dwa nowe produkty. Dzięki innowacyjnemu urządzeniu PROBms służącemu do pomiaru siły i nacisku robota firma Pilz dostarcza kompletny pakiet do aplikacji HRC. Zestaw ten zawiera urządzenie do pomiaru siły kolizji wyznaczające siłę czynną w sytuacji kolizyjnej, zgodnie z normą ISO/TS 15066.

Nowy skaner laserowy PSENscan obsługuje również aplikacje wykorzystujące roboty. PSENscan, w przeciwieństwie do ochrony zapewnianej przez kurtyny świetlne, w sposób ciągły monitoruje całą strefę niebezpieczną. Nie dopuszcza on do ponownego uruchomienia robota w przypadku czyjejkolwiek obecności w tej strefie.


Bezpieczeństwo na potrzeby Industry 4.0

Nasz model inteligentnej fabryki pokazuje, w jaki sposób można wytwarzać zindywidualizowane produkty w sposób elastyczny, tani i przyjazny dla użytkownika. Wszystkie zastosowane podzespoły są produkcji firmy Pilz: od czujnika i napędu po sterownik. Dodatkowo wykorzystano nowy produkt: aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny PITestop active. Jego stan aktywny lub pasywny sygnalizowany jest przez podświetlenie. Można go wykorzystywać do bezpiecznego włączania lub wyłączania maszyny i sekcji instalacji w pełni zgodnie z założeniami Industry 4.0.

Nowy, wykorzystujący oprogramowanie typu open source, przemysłowy komputer Industrial PI pomaga przedsiębiorstwom zaprojektować inteligentną fabrykę. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu można go wykorzystać w wielu aplikacjach. Podobnie jak IIoT Gateway, komputer Industrial PI gromadzi dane w bezpośredniej bliskości instalacji i maszyn, ocenia je i przetwarza oraz zapewnia połączenie Internetu Rzeczy z usługami w chmurze.


Rozwiązanie wizualizacji dla Twojej instalacji i maszyn

Na targach zobaczysz również innowacje w dziedzinie obsługi i monitorowania. Na targach Hannover Messe firma Pilz zaprezentuje nową Wersję 1.3 oprogramowania do wizualizacji PASvisu. Dzięki interfejsowi OPC UA teraz możesz także podłączyć urządzenie PASvisu do kompaktowych sterowników PNOZmulti i do wszystkich innych, powszechnie stosowanych systemów sterowania.


Czy jesteś tym zainteresowany? Odwiedź nas zatem w hali 9 na stoisku D17.
Do zobaczenia!


Dalsze informacje:

Pilz na targach Hannover Messe

Innowacyjne produkty 2017
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl