Polska | polski

13.04.2017

Industrial PI – adaptowalny przemysłowy komputer PC do Twojej inteligentnej fabryki

Komputer Industrial PI przekształci Twój projekt automatyzacji. Pomoże Ci przekształcić Twoje przedsiębiorstwo w inteligentną fabrykę. Jest elastyczny, perspektywiczny i idealnie dostosowany do zastosowania w środowisku przemysłowym. Komputer Industrial PI umożliwia proste wdrażanie Twoich projektów digitalizacji.

Czy jesteś gotowy na rewolucję cyfrową za sprawą Industrial PI

Przemysłowy komputer Industrial PI jest naszą odpowiedzią na rosnącą digitalizację w automatyce przemysłowej. Komputer Industrial PI bazuje na znanym komputerze Raspberry PI do prywatnego użytku domowego, ale wyposażony jest w solidną obudowę i odporne układy mechaniczne. Jest on gotowy do stosowania w środowisku automatyzacji przemysłowej. Dzięki oprogramowaniu typu open source możesz wykorzystywać komputer Industrial PI do sterowania instalacją lub maszynami i przesyłać dane procesu bezpośrednio do swojej chmury. Podobnie jak IIoT Gateway, łączy on w sieć Twój sterownik z Twoją chmurą. Uzyskujesz w ten sposób podgląd swojej instalacji w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca!

Wykorzystaj dane swojej instalacji dla zapewnienia sukcesu swojego przedsiębiorstwa!

Wykorzystywany jako IIoT Gateway, komputer Industrial PI łączy internet rzeczy w środowiskach przemysłowych z Twoimi usługami w chmurze. Komputer Industrial PI gromadzi dane w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, ocenia je i przetwarza. Masz zatem podgląd swojej maszyny w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

Czy chcesz włączyć komputer Industrial PI do istniejącej architektury systemu jako IIoT Gateway? Możesz to uczynić, wykorzystując nasze moduły komunikacyjne. Wystarczy jedynie podłączyć je do bramy za pośrednictwem złącza. Są one dostępne z następującymi interfejsami: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus i złączem szeregowym.

Najważniejsze zalety:

  • optymalne rozwiązanie dla wielu obszarów przemysłowych
  • Możliwe jest gromadzenie, ocena i przetwarzanie danych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji.
  • Odporne na zakłócenia zgodnie z normą PN-EN 61131-2 i działające bez problemów w temperaturach od -40 do +50 stopni.
  • Wytrzymała obudowa i złącze 24 V umożliwiają przemysłowe zastosowania
  • Dzięki licznym modułom komunikacyjnym istnieje możliwość wbudowania we wszystkie najbardziej popularne architektury systemowe

Czy chcesz osobiście poznać korzyści związane z Industrial PI?

Otrzymasz powiadomienie, gdy tylko komputer Industrial PI pojawi się w sprzedaży w naszym sklepie internetowym! Prześlij swoje zapytanie do naszego działu sprzedaży, za pomocą formularza kontaktowego.

Masz pytania dotyczące produktu? Nasz zespół chętnie Ci pomoże!

Industrial PI jako IIoT Gateway (IIoT – przemysłowy internet rzeczy)
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl