Polska | polski

07.04.2017

Gotowość do modułowej, elastycznej produkcji dzięki firmie Pilz

Dla indywidualnych i adaptowalnych procesów produkcji zgodnie z  Industry 4.0 firma Pilz oferuje modułowe rozwiązania automatyzacji.

Modułowe instalacje umożliwiają szybką reakcję na zmieniające się sytuacje rynkowe oraz minimalizację czasu i ryzyka finansowego. Wykorzystaj zalety krótszych czasów wprowadzania produktów na rynek, bardziej efektywnego projektowania oraz bardziej elastycznych instalacji produkcyjnych. Elastyczna produkcja może być w szczególności pomocna w optymalnym wykorzystaniu instalacji. Ponieważ modułowość instalacji jest nieodzowna w przemyśle, niezbędne są rozwiązania automatyzacji wspomagające tę koncepcję. Firma Pilz oferuje w tym celu trzy rozwiązania:

Wykorzystując system sterowania PSS 4000, programujesz swoją instalację szybko i efektywnie, dzięki wykorzystaniu wysokiego stopnia standaryzacji. Wykorzystaj niższe nakłady na projektowanie i spójne przydzielanie funkcji sterowania! Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu dostarczy wszechstronnego przeglądu systemu sterowania.

Wyłącznik awaryjny PITestop active sygnalizuje tryb pracy (aktywny/pasywny) przez podświetlenie. Wyłącznik awaryjny PITestop active jest zatem odpowiedni dla instalacji modułowych i maszyn, w których części są tymczasowo wyłączane lub wymagane w innej kompilacji.

Dzięki rozwiązaniu diagnostycznemu Safety Device Diagnostics masz możliwość podglądu danych diagnostycznych zdalnie, co pozwala ograniczyć liczbę połączeń telefonicznych z działem serwisu. Pakiet urządzeń do Diagnostyki Urządzeń Zabezpieczających można łatwo rozbudować, uwzględniając modułową konstrukcję maszyny.


Zapoznaj się z inteligentną fabryką na targach Hannover Messe 2017

Wykorzystując systemy produkcji firmy Pilz wspierające modułową konstrukcję instalacji, można wdrażać elastyczne koncepcje bezpieczeństwa z zastosowaniem wszystkich rozwiązań Industry 4.0.

Poznaj inteligentną fabrykę na Targach Hannover Messe od 24 do 28 kwietnia 2017 r.! Odwiedź nas w hali 9, na stoisku D17.


Dalsze informacje:

Rozwiązania firmy Pilz w dziedzinie modułowej struktury instalacji

Pilz na Targach Hanowerskich

Modułowa struktura instalacji
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl