Polska | polski

01.01.1970

Innowacje na targach SPS IPC Drives 2016

Możesz teraz dowiedzieć się więcej o innowacyjnych produktach i rozwiązaniach, które zostaną zaprezentowane na targach SPS IPC Drives.

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie” w tym roku w Norymberdze firma Pilz ponownie zaprezentuje szereg innowacji technologicznych w zakresie pomiaru, sterowania i napędu, a także odpowiednich systemów diagnostycznych i wizualizacyjnych wraz z oprogramowaniem.


Innowacyjne produkty na potrzeby Twojego rozwiązania pełnej automatyzacji

W dziedzinie technologii pomiarów będziemy wystawiać nową kurtynę świetlną typu 4 PSENopt II i kurtynę świetlną PSENopt slim o małych wymiarach typu 2 i typu 4. Zależnie od wymagania zapewniają one dostęp do procesu produkcyjnego oraz ochronę palców i dłoni. Kodowany czujnik bezpieczeństwa można obecnie również wykorzystywać w kompaktowych konstrukcjach wraz z diagnostyką urządzeń bezpieczeństwa. Umożliwi on zdalne i łatwe pobieranie danych z dużych odległości, co w rezultacie skraca zarówno czynności serwisowe, jak i przestoje.

Jednak odpowiedni wgląd zapewnia większą dyspozycyjność nie tylko dzięki stosowaniu technologii pomiaru. Nowe rozwiązanie wizualizacji PMIvisu firmy Pilz stanowi szczególnie harmonijne połączenie sprzętu i oprogramowania. Nowy terminal operatorski oferuje użytkownikom systemów sterowania firmy Pilz swobodę w zakresie obsługi, diagnozowania i monitorowania instalacji.

Przedstawimy ponadto niektóre innowacje w dziedzinie technologii sterowania. Na potrzeby wciąż rozwijających się projektów automatyzacji i maksymalnej elastyczności możliwe jest dołączenie do prawej strony jednostki bazowej PNOZ m B1 nawet 13 modułów. Wykorzystując system PSSuniversal 2, zaprezentujemy również następną generację uniwersalnych zdalnych systemów We/Wy oraz systemy sterowania firmy Pilz. Techniczne i mechaniczne ulepszenia zapewnią użytkownikom znaczną oszczędność czasu i kosztów.

W zakresie innowacji w dziedzinie technologii napędów firma Pilz wystawiać będzie nowy system sterowania ruchem PMCprimo MC.To skalowalne rozwiązanie sterowania ruchem oferuje wysoką wydajność na potrzeby wymagających zadań dzięki samodzielnemu rozwiązaniu wyposażonemu w procesor 1,3 GHz.


Robotyka i platforma Industry 4.0 – Wypróbuj w praktyce

Oprócz tych innowacyjnych produktów gościom naszego stoiska przedstawiony zostanie sposób bezpiecznego wdrożenia współpracy człowiek-robot (HRC), bez zastosowania barier zabezpieczających. W naszej inteligentnej fabryce pokażemy również, jak można zapewnić niezakłócony niczym przegląd modułowych, rozproszonych instalacji i maszyn!

Czy jesteś tego ciekawa(y)? Zatem do zobaczenia w hali 9, na stoisku D17.


Dalsze informacje

Pilz na targach SPS IPC Drives

Odkryj innowacyjne produkty na targach SPS IPC Drives 2016!
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl