Polska | polski

24.10.2016

Przekonaj się osobiście na targach SPS IPC Drives na czym polega bezpieczna współpraca człowieka z robotem!

Na tragach w dniach od 22 do 24 listopada 2016 zaprezentujemy jak bezpiecznie zaprojektować aplikację HRC.

Na międzynarodowych targach SPS IPC Drives poświęconych automatyzacji elektrycznej zaprezentujemy bezpieczną współpracę człowiek-robot (HRC) przebiegającą zgodnie z zasadą ograniczeń mocy i siły – bez korzystania z osłon zabezpieczających. Zobacz na naszym stoisku aplikację HRC posiadającą certyfikat CE !


Współpraca człowiek-robot: Gwarancja bezpieczeństwa!

Nie istnieje bezpieczny robot. Są tylko bezpieczne rozwiązania umożliwiające współpracę człowieka z robotem. Interakcja człowieka i robota wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii i rozwiązań: każda aplikacja musi być rozpatrzona indywidualnie pod kątem bezpieczeństwa.

Pilz to Twój partner w zakresie automatyzacji rozwiązań HRC. Nasi eksperci zapewniają wsparcie, oferując szereg usług dopasowanych do poszczególnych faz okresu eksploatacji systemu zrobotyzowanego. Na targach SPS IPC Drives pokażemy również podzespoły i systemy czyniące aplikacje HRC jeszcze bezpieczniejszymi.


Nowe urządzenie do pomiaru kolizji firmy Pilz do walidacji zgodnie z normami

Na naszym stoisku będzie można zobaczyć, przykładowy pomiar kolizji – z wykorzystaniem opracowanego przez firmę Pilz urządzenia PROBmdf. Jest ono wykorzystywane do rejestrowania siły i ciśnienia, gdyż konieczne jest ograniczanie potencjalnych wartości sił kolizji zgodnie z normami ISO 10218-1, ISO 10218-2 i ISO/TS 15066. Dlatego też, dzięki wykorzystywaniu urządzenia PROBmdf nie występują problemy z walidacją aplikacji HRC.

Nasi specjaliści oczekują w hali 9, na stoisku 370. Do zobaczenia!


Dalsze informacje:

Pilz na targach SPS IPC Drives 2016

Nasze rozwiązania z dziedziny robotyki.

Bezpieczna współpraca na linii człowiek-robot
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Centrum prasowe

Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: presse@pilz.de