Polska | polski

07.10.2016

Firma Deloro Wear Solutions polega na technologii napędów Pilz

Od koncepcji napędów i sterowania po uruchomienie maszyny Dowiedz się więcej o naszej aplikacji dla firmy Deloro Wear Solutions GmbH!

Najlepsza wskazówka dotycząca instalacji z osiami pionowymi

Deloro Wear Solutions GmbH należy do wiodących w świecie producentów narzędzi z węglików spiekanych. Firma ta zdecydowała się na zastosowanie rozwiązania firmy Pilz do ochrony swoich systemów napawania XYZ.

Rozwiązanie obejmowało:

  • Doradztwo dotyczące koncepcji bezpiecznych napędów i sterowania
  • Ochrona osi pionowych
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka
  • Dostosowanie całej koncepcji obsługi
  • Wybór i programowanie systemów i podzespołów
  • Uruchomienie maszyny


Monitorowanie bezpieczeństwa ruchu wzdłuż osi pionowych

Rozwiązanie skupiało się na wykorzystaniu systemu sterowania ruchem PMCprimo DriveP w połączeniu z systemem sterowania PSSuniversal multi. System PMCprimo DriveP, będący w tym przypadku systemem sterowania wyższego rzędu, odpowiada za kontrolowanie i monitorowanie zarówno zabezpieczeń maszyny, jak i procesów sterowania nią. System napędu może sterować maksymalnie dziesięcioma pionowymi i poziomymi osiami.

W napędzie wdrożono bezpośrednio takie funkcje bezpiecznego ruchu jak: SSR (Safe Speed Range – bezpieczny zakres prędkości), SLS (Safely Limited Speed – bezpieczne ograniczenie prędkości), SBC (Safe Brake Control – bezpieczne sterowanie hamulcem), SBT (Safe Brake Test – bezpieczny test hamulca), a także SS1 i SS2 (Safe Stop – bezpieczne zatrzymanie), które spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa, aż do poziomu PL e. Są one realizowane bezpośrednio w napędzie. Ochronę osi pionowej zapewnia połączenie bezpiecznego zatrzymania pracy i kontroli dwóch hamulców, obejmującej bezpieczny test hamulców.


Zwiększona produktywność dzięki bezpiecznemu „procesowi uczenia”

Ponadto, dzięki wykorzystaniu „procesu uczenia” istotnie zwiększona zostaje dyspozycyjność maszyny. Jeśli kontur profilu napawania można obliczyć w oparciu o punkty uczenia się, na podstawie których system jest uruchomiony, proces uczenia może przebiegać przy bezpiecznie ograniczonej prędkości SLS i przy otwartych drzwiach ochronnych. Operator może bardzo dokładnie obserwować proces, a przy tym minimalizowany jest czas konfiguracji.

System PMCprimo DriveP jest wspierany przez konfigurowalny system PSSuniversal multi systemu sterowania PSS 4000, który monitoruje takie funkcje bezpieczeństwa jak działanie wyłączników awaryjnych oraz automatyczny/konfigurowalny tryb pracy w instalacji PTA. Cała maszyna do napawania oraz część dotycząca sterowania/napędów jest monitorowana przez nasz system czujników PSEN, w odniesieniu do bram uchylnych i przesuwnych. Do bezpiecznej diagnostyki wykorzystywany jest również terminal operatorski PMI.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Motek 2016!

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych napędów. Odwiedź nas na targach Motek w dniach od 10 do 13 października 2016 r. Nasi eksperci oczekują w hali 8, na stoisku 8410. Do zobaczenia na targach!


Dalsze informacje:

Przegląd rozwiązań napędów firmy Pilz

Firma Deloro Wear Solutions polega na technologii napędów Pilz
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl