Polska | polski

30.06.2016

PSENopt II w finale

Nowe kurtyny świetlne typu 3 zakwalifikowały się do finału NAGRÓD BEZPIECZEŃSTWA GIT 2017 w kategorii „bezpiecznej automatyzacji”.

NAGRODA BEZPIECZEŃSTWA GIT

Jury złożone z przedstawicieli BHE, TÜV, VDMA, ZVEI oraz użytkowników mianowało finalistów NAGRODY BEZPIECZEŃSTWA GIT 2017. W pięciu kategoriach wybrano trzy innowacyjne produkty, które uzyskały najwięcej głosów.

Twój głos jest bardzo ważny! Tutaj możesz zagłosować na naszą nową kurtynę PSENopt II; głosowanie trwa do 31 sierpnia 2016! Zapraszamy do głosowania wszystkich subskrybentów z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.
 

Pierwsze kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II

Pierwsze kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II sąprzeznaczone do aplikacji w kategorii bezpieczeństwa PL d zgodnie z normą IEC/EN 61496. Kurtyny zapewniają ochronę palców i dłoni. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g są niezwykle wytrzymałe, a tym samym odpowiednie do eksploatacji w wymagającym środowisku przemysłowym.

Na podstawie stanu diod LED operatorzy mogą szybko ustalić przyczyny zatrzymania maszyny oraz wszelkich usterek systemów. W rezultacie możliwe jest skrócenie czasów przestoju do minimum. W połączeniu z pozostałymi produktami firmy Pilz urządzenia PSENopt II zapewniają kompletne, bezpieczne i oszczędne rozwiązanie dla Twojej instalacji. Można je podłączyć bezpośrednio do modułu PDP67 za pomocą 5-pinowego złącza. Kompatybilne prowadnice montażowe zapewniają szybką i łatwą instalację.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl