Polska | polski

11.07.2016

Korzyści z przejścia na bezpieczną technologię napędów

Dowiedz się, dlaczego firma Schunk Hoffmann Carbon Technology polega na serwowzmacniaczach Pilz.

Firma Schunk Hoffmann Carbon Technology jest wiodącym producentem rozruszników oraz szczotek węglowych do pomp paliwowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Po przejściu z hydraulicznych na elektryczne serwoprasy spiralne, firma zanotowała okresowe nieprawidłowości w działaniu. Stwierdzono, że powodem zwarć na płytce scalonej używanego w tym czasie sterownika napędu była zbyt duża ilość osadzonego na niej pyłu węglowego.  


Proste rozwiązanie – Można stosować w każdym środowisku

Rozwiązanie polegało na wykorzystaniu serwowzmacniaczy PMCprotego D firmy Pilz, pracujących niezawodnie nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia zawierającego pył węglowy – dzięki specjalnej powłoce nałożonej na płytkę scaloną. Wykorzystywanie silników innych producentów nie jest problemem dla tych serwowzmacniaczy. Mogą one współpracować z niemal każdym dostępnym na rynku enkoderem. „Gdy w pierwszej prasie zastosowaliśmy bezpieczny napęd firmy Pilz, działała ona idealnie”, wspomina Dietmar Loidl. „Silnik został skonfigurowany w bardzo krótkim czasie, dzięki pomocy specjalistów z firmy Pilz”.


Bezpieczeństwo – Bezpieczny ruch osi napędu do poziomu PL e

Poziom PL e może być osiągnięty dzięki integracji funkcji bezpiecznego ruchu za pomocą karty wbudowanej w napęd. . W tym przypadku: STO, SS1, SS2, SOS i SLS zgodnie z normą IEC 61800-5-2. Funkcje bezpieczeństwa można realizować niezależnie od typu enkodera.


Energooszczędność – dzięki bezpiecznym funkcjom ruchu

Firma Pilz opracowała dla tej aplikacji rampę zatrzymania awaryjnego, która pozwala całkowicie wyhamować silnik w ciągu 50 ms, nawet przy pracy z maksymalną prędkością obrotową 1400 obr/min. W rezultacie spełnione zostało wymaganie firmy Schunk Hoffmann polegające na szybkim i bezpiecznym wyhamowaniu prasy – mimo wysokich obrotów. Możliwość magazynowania i ponownego wykorzystania energii hamowania zmniejsza wymagania na moc szczytową maszyny – dzięki systemowi magazynowania energii.


Dalsze informacje:

Bezpieczne rozwiązanie ruchu