Polska | polski

07.07.2016

Wizualizuj swoje projekty automatyzacji dzięki PASvisu!

Nowa wersja oprogramowania do wizualizacji PASvisu zapewnia wszechstronne opcje adaptacji do różnych języków.

Teraz możesz w dowolnym języku skonfigurować i wizualizować swoje projekty automatyzacji, wykorzystując oprogramowanie PASvisu.


PASvisu komunikuje się obecnie w każdym języku – jest to nowość w wersji 1.1.

  • Przełączanie na inny język w edytorze programu PASvisu Builder i podczas pracy: wszystkie podstawowe teksty systemu są już dostępne w języku angielskim i niemieckim. Wszystkie teksty można tłumaczyć na dowolny język.
  • Eksportowanie pliku języka: po przetłumaczeniu można go ponownie w sposób prosty zaimportować. Nowy język jest natychmiast dostępny.
  • Klawiatura we wszystkich używanych na świecie językach: klawiatura jest preinstalowana w oprogramowaniu i można ją natychmiast wykorzystać.


Inne nowe funkcje

Dodatkowe predefiniowane elementy graficznego interfejsu użytkownika (kafelki):

  • Administrowanie – zmiana haseł i czasu systemowego
  • Przycisk numeryczny – wprowadzanie wartości liczbowej funkcji
  • Przełączanie języka – przyjazne dla użytkownika przełączanie pomiędzy językami projektów


Dwie nowe zmienne systemowe:

  • ActivePage: Zmienna ta dostarcza systemowi sterowania informacji o aktywnej stronie podczas wizualizacji.
  • SetPage: Zmienna ta steruje możliwością automatycznego wywołania strony domyślnej za pośrednictwem systemu sterowania. W rezultacie odpowiedni komunikat można automatyczne wyświetlić podczas wizualizacji, na przykład w przypadku błędu.

Oprogramowanie PASvisu jest kompatybilne z systemem sterowania PSS 4000 firmy Pilz. Jako część systemu sterowania, oprogramowanie PAS4000 jest idealne do podłączenia do  PASvisu. Tworzy to idealną symbiozę systemu sterowania i wizualizacji na wszystkich etapach cyklu eksploatacji maszyny.

Pobierz bezpłatnie wersję 1.1 PASvisu – pozwoli Ci to natychmiast skonfigurować Twój projekt automatyzacji. Użytkownik płaci wyłącznie za funkcje, z których rzeczywiście korzysta podczas pracy.


Dalsze informacje:

Wszystkie informacje i bezpłatne oprogramowanie

Dzięki PASvisu, możesz teraz wizualizować swoje projekty automatyzacji w dowolnym języku!
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl