Polska | polski

01.04.2016

Nowe produkty i rozwiązania na targach Hannover Messe

Od światowych premier do świata jutra: Już dzisiaj dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach na rok 2016.

„Automatyzujemy. Bezpiecznie.” to hasło, które będzie naszym hasłem przewodnim na tegorocznych targach Hannover Messe. Przedstawimy na nich nowe produkty oraz rozwiązania dla przemysłu, a także usługi z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji, dzięki którym o wiele wydajniej i oszczędniej zapewnisz bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy.


Jakie nowości zaprezentujemy na targach Hannover Messe

Na stoisku Pilz będziemy świadkami światowej premiery nowej kurtyny świetlnej PSENopt II, która jest pierwszym urządzeniem Typu 3. Można ją wykorzystać w aplikacjach wymagających zastosowania kategorii PL d zgodnie z normą IEC/EN 61496. Norma ta została zmieniona w maju 2015 r. Do tej pory spełnienie wymagań PL d wymagało od użytkowników zainstalowania urządzenia Typu 4. Oznaczało to wyższe koszty eksploatacji, mimo że Typ 4 nie był w rzeczywistości niezbędny. Urządzenia PSENopt II wypełniają lukę w normie i gwarantują ekonomiczne rozwiązanie.

Kolejnym projektem, jaki zaprezentujemy na targach, będzie nowy system drzwi ochronnych PSENmlock. Oferuje on w jednym urządzeniu bezpieczne zblokowanie drzwi z bezpiecznym zamkiem ochronnym gwarantującym bezpieczeństwo pracowników i ochronę procesu aż do najwyższej kategorii PL e.

Nowością będzie również diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa umożliwiająca pobieranie danych zdalnie i na duże odległości, co w rezultacie skraca zarówno czynności serwisowe, jak i przestoje.

Odpowiedni wgląd zapewnia większą dyspozycyjność nie tylko w przypadku czujników. W Hanowerze zaprezentujemy także nowy terminal operatorski PMI 6 Control z serii produktów PMI wyposażony w sterownik PLC.


Robotyka i Industrie 4.0 – świat jutra obecny już dzisiaj

Oprócz nowości produktowych zaprezentujemy kluczowe tematy związane z przyszłością; nasi pracownicy przedstawią rozwiązania dotyczące współpracy człowieka z robotem, takie jak Robokicker oraz Industrie 4.0. Będziesz mieć okazję przekonać się o możliwości bezpiecznej współpracy człowieka z robotem, nawet bez zastosowania kurtyn bezpieczeństwa. Poznasz także sposoby wykorzystania zalet platformy Industrie 4.0 w codziennej produkcji.


   

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami, a na naszym stoisku chętni będą mieli możliwość zmierzenia się z naszym w pełni zautomatyzowanym Robokickerem! Każdy, kto stawi czoła naszemu Robokickerowi na targach, otrzyma terminarz meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Kicker to zawodnik sterowany przez technologię bezpiecznych napędów PMC. Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczeństwo kurtyn świetlnych.

Czy chcesz dowiedzieć więcej? Odwiedź nasze stoisko D17 w hali 9. Do zobaczenia na targach!


Dalsze informacje:

Pilz na targach Hannover Messe 2016

Wejściówki na targi


 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Centrum prasowe

Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: presse@pilz.de