Polska | polski

25.04.2016

Nowa bariera świetlna typu 3 PSENopt II

Nowa generacja urządzeń PSENopt II oferuje pierwsze bariery świetlne typu 3 dla aplikacji w kategorii bezpieczeństwa do PL d.

Pierwsze bariery świetlne typu 3 PSENopt II są przeznaczone do aplikacji w kategorii bezpieczeństwa PL d zgodnie z normą IEC/EN 61496, zapewniają ochronę palców i dłoni.

Elastyczne użytkowanie i szybka instalacja

Bariery świetlne PSENopt II można zainstalować szybko i w prosty sposób, używając prostych narzędzi montażowych. Brak martwych stref pozwala na elastyczne użytkowanie i zwiększenie bezpieczeństwa. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g urządzenia PSENopt II są niezwykle wytrzymałe, a tym samym odpowiednie do eksploatacji w wymagającym środowisku przemysłowym. Operatorzy mogą ustalić przyczynę zatrzymania maszyny i wszelkich usterek systemu na podstawie stanu diod LED. Pozwala to ograniczyć czasy przestojów.


Kompletne rozwiązania pochodzące od jednego producenta

Wspólnie z techniką sterowania firmy Pilz urządzenie PSENopt II zapewnia kompletne rozwiązanie dla Twojej instalacji . Można je dołączyć bezpośrednio do modułu PDP 67 za pomocą 5-pinowego złącza. Dostępna jest duża liczba kompatybilnych akcesoriów.

Najważniejsze zalety:

• Kurtyna świetlna typu 3 dla aplikacji w kategorii bezpieczeństwa do PL d
• Ochrona palców i rąk
• Odporność na wstrząsy równa 50 g do stosowania w wymagającym środowisku przemysłowym
• Brak martwych stref zwiększający poziom bezpieczeństwa i elastyczna instalacja
• Przyjazna dla użytkownika diagnostyka za pośrednictwem diod LED, skracająca czasy przestojów
• Automatyczny reset
• Kompatybilne akcesoria
• Możliwość połączenia z PDP 67
• Kompletne rozwiązanie wykorzystujące technologię sterowania firmy Pilz


Dalsze informacje:

Bariera świetlna PSENopt II

Bariera świetlna PSENopt II na potrzeby aplikacji w kategorii bezpieczeństwa do PL d