Polska | polski

11.03.2016

Modernizacja pras z wykorzystaniem bezpiecznej technologii napędów PMC

Rozwiązanie wykorzystujące funkcję bezpiecznego ruchu pozwoliło firmie Sona BLW Präzisionsschmiede zmniejszyć koszty inwestycji i osiągnąć znaczący wzrost wydajności.

Firma Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH z Remscheid produkuje części na zautomatyzowanych prasach w tak zwanym procesie kucia precyzyjnego. Są to między innymi koła zębate do skrzyń biegów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki procesowi retrofitu pras firma osiąga obecnie wyższą wydajność przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.


Większa wydajność i stabilność procesu dzięki funkcjom bezpiecznego ruchu

Podczas konfigurowania i konserwacji ruchy maszyn mogą być realizowane wyłącznie z niewielką prędkością i przy pewnych ograniczeniach, aby nie stanowiły zagrożenia dla operatorów. Norma EN 61800-5-2 określa w tym aspekcie niezbędne funkcje wymagane dla zapewnienia bezpiecznej sekwencji ruchów, czyli funkcje bezpiecznego ruchu. Można zatem łatwo przeprowadzać konfigurację maszyny, na przykład dzięki funkcjom „Bezpiecznie ograniczona prędkość” i „Bezpieczny kierunek”. Funkcja „Bezpiecznie ograniczony przyrost” chroni operatora, gdy materiał jest dostarczany w warunkach niekontrolowanych ruchów podających. Czynności konserwacyjne można realizować szybko i bez ryzyka dzięki funkcji „Bezpieczny test hamulca”. Funkcja „Bezpiecznie ograniczona prędkość” została zmodernizowana poprzez połączenie silników zainstalowanych w prasie z serwowzmacniaczami PMCprotego DS.


Retrofit bez wymiany silników

Do realizacji tego zadania nie była konieczna wymiana silników ani skrzynek przekładniowych, dzięki czemu koszty inwestycji zostały utrzymane na bardzo niskim poziomie. Funkcja „Bezpieczne zatrzymanie 2” z monitorowaniem nachylenia krzywej hamowania umożliwia szybkie zatrzymanie maszyny przy otwieraniu drzwi ochronnych bez wyłączania napędów. Ponieważ napięcie obwodu pośredniego serwowzmacniaczy nie wymaga już wyłączania po modernizacji, można było wydłużyć okres eksploatacji i szybko wznawiać pracę przy minimalnych odrzutach.


Dalsze informacje:

Technologia serwonapędów i funkcje bezpiecznego ruchu

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl