Polska | polski

26.01.2016

Monitorowanie ruchu z użyciem systemu sterowania PNOZmulti 2

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów, w tym również funkcji bezpiecznego zatrzymania SS1 i SS2. Gwarantuje to jeszcze większe bezpieczeństwo i wyższą wydajność instalacji oraz maszyn. Dostępne są moduły rozszerzeń do monitorowania jednej lub dwóch osi.
 

Udoskonalona konfiguracja dzięki nowej funkcji oprogramowania.

Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu dla systemu PNOZmulti 2, łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator. Po raz pierwszy w modułach monitorowania ruchu wykorzystywana jest nowa funkcja: skonfigurowany jest niezależny moduł programowy (mIQ). Oznacza to wyraźne korzyści dla użytkownika: wysoce rozdrobnioną konfigurację kilku monitorowanych zmiennych, takich jak prędkość lub obroty, co gwarantuje większą elastyczność.
 

Zalety

  • Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61800-5-2 dla napędów elektrycznych o regulowanej prędkości
  • Maksymalna elastyczność dzięki zastosowaniu nowej technologii modułów programowych (mIQ): Możliwość prostej konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
  • Krótkie czasy reakcji: Czas cyklu równy 4-6 ms, gdyż procesy, dla których ważną zmienną jest czas pracują w module, zmniejszając tym samym obciążenie jednostki bazowej.
  • Maksymalne bezpieczeństwo: prosta konfiguracja z wykorzystaniemcertyfikowanych bloków programowych w programie PNOZmulti Configurator
  • Wysoka dyspozycyjność: Kompleksowe funkcje monitorowania ruchu
  • Wydajne instalacje i maszyny: dzięki systemowi sterowania PNOZmulti można zmniejszyć koszty przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa

Nowa funkcja mIQ dostępna jest począwszyod wersji 10.0.0 programu PNOZmulti Configurator. Możesz pobrać wersję demo oprogramowania z naszej strony internetowej (dla zarejestrowanych użytkowników). Po nabyciu licencji, uzyskujesz pełną wersję oprogramowania.

(Uwaga: W przypadku zmiany wersji oprogramowania z 9.X.X na 10.X.X. wymagany jest zakup nowej licencji; dotychczasowa licencja traci swoją ważność.)


Dalsze informacje

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Pobierz program PNOZmulti Configurator

Funkcje PNOZmulti 2