Polska | polski

10.02.2016

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2 – nowa jednostka bazowa PNOZ m B1

Dokładne dopasowanie struktury sterowania do zastosowania – dowiedz się teraz więcej o naszym najnowszym produkcie z rodziny produktów PNOZmulti 2!

PNOZmulti 2 jest to otwarty konfigurowalny system sterowania wykorzystywany w sposób elastyczny i w wielu dziedzinach przemysłu, bez względu na system sterowania instalacją wyższego poziomu. Jednostka bazowa PNOZ m B1 wyposażona jest w nowe funkcje – dowiedz się już teraz, w jaki sposób Ty i Twoja instalacja możecie skorzystać z jej zalet!


Dlaczego PNOZ m B1? Oto nowe funkcje!

Nowa jednostka bazowa PNOZ m B1 nie posiada wejść ani wyjść. Dzięki wykorzystaniu dostępnych modułów rozszerzeń możliwe jest dokładne dostosowanie struktury sterowania do aplikacji i uzyskanie większej precyzji. Użytkownik płaci tylko za to, co jest mu rzeczywiście potrzebne. Użytkownik płaci tylko za to, co jest mu rzeczywiście potrzebne.

Jednostki PNOZ m B1 można używać, począwszy od wersji 10 oprogramowanie PNOZmulti Configurator. Dzięki użyciu jednostki PNOZ m B1 możliwe jest wdrożenie większych projektów zawierających do 1024 linii połączeniowych. Nowy nośnik przechowywania w pamięci USB oznacza możliwość zapisania kilku projektów. Dwa zintegrowane interfejsy Ethernet pozwalają oszczędzić na kosztach, gdyż nie ma potrzeby dołączenia żadnego modułu rozszerzeń ETH. Wykorzystanie podświetlonego wyświetlacza umożliwiającego przyjazną dla użytkownika diagnostykę.


Najważniejsze zalety:

  • Duże projekty: Do 1024 linii połączeniowych z użyciem jednostki PNOZ m B1, począwszy od nowej wersji 10 narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
  • Koszty dopasowane do potrzeb: Dokładnie dopasowane do zastosowania dzięki wykorzystaniu modułów rozszerzeń, brak wejść i wyjść na jednostce bazowej
  • Krótkie czasy przestojów i wysoki współczynnik wykorzystania instalacji: Wbudowane interfejsy Ethernet i połączenia z wszystkimi najpopularniejszymi systemami Magistrali fieldbus za pośrednictwem odpowiednich modułów
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika: Podświetlany wyświetlacz
  • Elastyczność użytkowania: Możliwość zapisania w pamięci USB kilku projektów
  • Maksymalne bezpieczeństwo: Zależnie od zastosowania aż do PL i SIL CL 3


Zastosowanie konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 daje możliwość bezpiecznego użytkowania – jest to rozpowszechniony na całym świecie standard sterowania dla wszystkich typów maszyn. Dowiedz się teraz więcej o naszej najnowszej rodzinie produktów PNOZmulti 2!


Dalsze informacje:

Konfigurowalny system sterowania PNOZ m B1
 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl