Polska | polski

20.11.2015

PNOZmulti Configurator 10 – zaktualizuj teraz

Już teraz pobierz i przetestuj bezpłatne oprogramowanie w wersji demo!

Dostępna jest już wersja 10.0.0 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Użyj tego wyjątkowo prostego narzędzia konfiguracyjnego do skonfigurowania wszystkich systemów sterowania PNOZmulti. Aktualizacja jest tego warta – oto niektóre zalety wersji 10:
 

  • Obsługiwana jest nowa jednostka bazowa PNOZ m B1 systemu sterowania PNOZmulti 2. Jednostka PNOZ m B1 ma wiele do zaoferowania: Nie ma już w niej żadnych wejść ani wyjść. Jest dokładnie dopasowana do zastosowania dzięki możliwości wyboru modułów rozszerzeń. Użytkownik płaci tylko za to, co jest mu rzeczywiście potrzebne. Dzięki użyciu jednostki PNOZ m B1 możliwe jest wdrożenie istotnie większych projektów zawierających do 1024 linii połączeniowych. W oprogramowaniu PNOZmulti Configurator można teraz ustawić również datę i godzinę dla jednostki PNOZ m B1.
     
  • W wersji 2.0 obsługiwane są moduły monitorowania ruchu systemu sterowania PNOZmulti 2, i są to pierwsze moduły rozszerzeń umożliwiające konfigurowanie specjalnych programów modułowych (mIQ) pracujących bezpośrednio w module. Zapewnia to użytkownikowi istotne korzyści, takie jak rozdrobnione konfigurowanie kilku stref (których programy pracują lokalnie w module rozszerzeń) w celu monitorowania na przykład prędkości obrotowej. Kolejną zaletą jest większa elastyczność zastosowania, ponieważ program modułu „zwalnia” jednostkę bazową.


Pobierz wersję demo oprogramowania i uruchom ją!

Przetestuj oprogramowanie. Możesz bezpłatnie pobrać wersję demo oprogramowania z naszej strony internetowej (dla zarejestrowanych użytkowników). Rejestracja w naszym sklepie internetowym jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem. 

Wersja demo oprogramowania jest aktualizowana do pełnej wersji poprzez zakup licencji. (Uwaga: przy każdym opublikowaniu nowej, pełnej wersji oprogramowania wymagany jest zakup nowej licencji lub jej aktualizacja; dotychczasowa licencja traci swoją ważność.)


Dalsze informacje:

Pobierz oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Informacje o oprogramowaniu PNOZmulti Configurator 9.6.0

PNOZmulti Configurator – filmy instruktażowe

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator wersja 10.0.0 – konfigurowanie sprzętu z nową jednostką bazową PNOZ m B1