Polska | polski

13.10.2015

Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode w atrakcyjnym zestawie startowym

Obecnie dostępny w: Zestaw do natychmiastowego uruchomienia przełącznika wyboru trybu pracy PITmode.

Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode dostępny jest jako zestaw startowy. W jednym zestawie mieści się wszystko, co niezbędne do natychmiastowego uruchomienia przełącznika PITmode. Elementy zestawu zawierają przełącznik PITmode wraz z piktogramami dla narzędzi maszynowych, jeden klucz transpondera do trybów pracy od jednego do czterech, jeden klucz transpondera dla serwisowego trybu pracy, jeden zestaw zacisków sprężynowych oraz śruby mocujące. Za pomocą wkrętaka uniwersalnego, przełącznik PITmode można natychmiast zainstalować i uruchomić.


Dwie funkcje w jednej kompaktowej jednostce

Kompaktowy przełącznik wyboru trybu pracy PITmode oferuje dwie funkcje: bezpieczny wybór zdefiniowanych trybów pracy i autoryzację dostępu do maszyny. Klucz transpondera daje każdemu użytkownikowi dostęp do maszyny w zależności od jego uprawnień. Numery identyfikacyjne wykorzystywane przez system sterowania maszyny służą do przyporządkowywania uprawnień kontrolujących dostęp. Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode znajduje zastosowanie w instalacjach i maszynach wykorzystujących liczne sekwencje sterowania oraz różne tryby pracy. Jest on dostępny wraz z przyciskami, z piktogramami odpowiadającymi narzędziom maszyny lub bez nich.


Zalety

  • Możliwość szybkiej identyfikacji i odczytu wybranego trybu pracy i poziomu kontroli dostępu dzięki diodom LED.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ochronie przed manipulacją zwiększony jest poprzez wykorzystanie klucza transpondera RFID.
  • Długi czas eksploatacji dzięki bezstykowej pracy (niewymagana konserwacja; odporność na zużywanie się)
  • Oszczędność przestrzeni w rezultacie połączenia w jednym urządzeniu funkcji przełącznika wyboru trybu pracy z funkcją kontroli dostępu.


Dalsze informacje:

Zamów zestaw startowy

Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode

Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode w atrakcyjnym zestawie startowym
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl